Varianten CH 8-25 A-A-CVBE
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Bauart des Motors: | 80AB |
Netzfrequenz: | 60 Hz |
Bemessungsspannung: | 3 x 208-230/440-480 V |
Service-Faktor: | 1.60 |
Bemessungsstrom: | 5.2/2.6 A |
Anlaufstrom: | 31 A |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP54 |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | keine |
Temperaturschutz: | extern |
Installation | |
---|---|
Umgebungstemperatur: | 0 .. 55 °C |
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 6 bar / 90 °C |
: | 10 bar / 40 °C |
Anschluss Saugstutzen: | 1 1/2" NPT |
Anschluss Druckstutzen: | 1 1/4" NPT |
Technische Daten | |
---|---|
Nennvolumenstrom: | 9 m³/h |
Nennförderhöhe: | 26 m |
Maximum head: | 43 m |
Maximale Förderhöhe: | 43 m |
Gleitringdichtung: | CVBE |
Pumpenausführung: | A |
Modell: | K |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | 0 .. 90 °C |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Grauguß |
: | EN-JL1030 |
: | ASTM 30 B |
Laufrad: | Edelstahl |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Typenschlüssel für Material: | A |
Sonstiges | |
---|---|
Nettogewicht: | 17 kg |
Bruttogewicht: | 19.8 kg |
Versandvolumen: | 0.042 m³ |
Verkaufsregion: | Namreg |
Produktbezeichnung: | CH 8-25 A-A-CVBE |
Produktnummer: | 4N803212 |
Preis: |