Varianten CH 12-20 A-W-A-CVBV
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Bauart des Motors: | MG80 |
Leistungsaufnahme P1: | 1060 W |
P2: | 710 W |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Bemessungsspannung: | 1 x 220-240 V |
Bemessungsstrom: | 4.8 A |
Größe des Betriebskondensators: | 20 µF/400 V |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP54 |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | Kontakt |
Temperaturschutz: | intern |
Installation | |
---|---|
Umgebungstemperatur: | 0 .. 55 °C |
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 6 bar / 90 °C |
: | 10 bar / 40 °C |
Anschluss Saugstutzen: | Rp 1 1/2 |
Anschluss Druckstutzen: | Rp 1 1/2 |
Code für Rohranschluss: | W |
Technische Daten | |
---|---|
Nennvolumenstrom: | 12 m³/h |
Nennförderhöhe: | 13 m |
Maximum head: | 20 m |
Maximale Förderhöhe: | 20 m |
Gleitringdichtung: | CVBV |
Pumpenausführung: | A |
Modell: | D |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | 0 .. 90 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Grauguß |
: | EN-JL1030 |
: | ASTM 30 B |
Laufrad: | Edelstahl |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Typenschlüssel für Material: | A |
Sonstiges | |
---|---|
Nettogewicht: | 17 kg |
Bruttogewicht: | 19 kg |
Versandvolumen: | 0.045 m³ |
Produktbezeichnung: | CH 12-20 A-W-A-CVBV |
Produktnummer: | 4P552110 |
EAN-Nummer: | 5708601050305 |
Preis: |