Varianten CHI 2-20 A-W-G
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Leistungsaufnahme P1: | 420 W |
P2: | 245 W |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Bemessungsspannung: | 3 x 200/346 V |
Bemessungsstrom: | 2.6/1.5 A |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP55 |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | keine |
Temperaturschutz: | extern |
Installation | |
---|---|
Umgebungstemperatur: | -15 .. 40 °C |
Max. Betriebsdruck: | 10 bar |
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 10 bar / 110 °C |
Nennweite: | Rp 1/G 1 |
Code für Rohranschluss: | W |
Technische Daten | |
---|---|
Nennvolumenstrom: | 2.5 m³/h |
Nennförderhöhe: | 14 m |
Maximum head: | 19 m |
Maximale Förderhöhe: | 19 m |
Laufrad 90 mm: | 2 |
Pumpenausführung: | A |
Modell: | C |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | -20 .. 110 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Nichtrostender Stahl |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Laufrad: | Edelstahl |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Typenschlüssel für Material: | G |
Sonstiges | |
---|---|
Nettogewicht: | 9.6 kg |
Bruttogewicht: | 12 kg |
Versandvolumen: | 0.054 m³ |
Produktbezeichnung: | CHI 2-20 A-W-G |
Produktnummer: | 4H513262 |
EAN-Nummer: | 5708601032660 |
Preis: |