Varianten CHIU 4-30 A-B-G-V
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Leistungsaufnahme P1: | 1300 W |
P2: | 960 W |
Netzfrequenz: | 60 Hz |
Bemessungsspannung: | 3 x 440-480 V |
Bemessungsstrom: | 2 A |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP44 |
Wärmeklasse (IEC 85): | H |
Motorschutz: | Kontakt |
Temperaturschutz: | extern |
Installation | |
---|---|
Umgebungstemperatur: | -15 .. 40 °C |
Max. Betriebsdruck: | 10 bar |
Nennweite: | 1 1/4" NPT |
Code für Rohranschluss: | B |
Technische Daten | |
---|---|
Nennvolumenstrom: | 5.5 m³/h |
Nennförderhöhe: | 31 m |
Maximum head: | 42 m |
Maximale Förderhöhe: | 42 m |
Pumpenausführung: | A |
Modell: | B |
Fördermedium | |
---|---|
Minimale Medientemperatur: | -15 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Nichtrostender Stahl |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Laufrad: | Edelstahl |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Typenschlüssel für Material: | G |
Elastomere: | V |
Sonstiges | |
---|---|
Nettogewicht: | 20.6 kg |
Bruttogewicht: | 22.5 kg |
Versandvolumen: | 0.054 m³ |
Produktbezeichnung: | CHIU 4-30 A-B-G-V |
Produktnummer: | 4J018163 |
Preis: |