Leckagefreie CM-Pumpen

CM-L ist eine zuverlässige, geräuscharme und kompakte horizontale Saugpumpe, die für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen keine Leckage toleriert werden kann. Die CM-L ist mit einem Spaltrohrmotor ausgerüstet, sodass keine Gleitringdichtung erforderlich ist.

Produktinformation Wasserpumpen (MEI)
Maximaler Förderstrom
6 m³/h
Maximale Förderhöhe
37 m
Medientemperatur
-20 .. 60 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar