- Maximaler Förderstrom
- 15 m³/h
- Maximale Förderhöhe
- 102 m
- Medientemperatur
- 0 .. 60 °C
- Max. Betriebsdruck
- 10 bar
Konstanter Wasserdruck für kleine Gewerbebetriebe mithilfe der Druckerhöhungsanlage CMBE TWIN
Die Druckerhöhungsanlage CMBE TWIN ist eine kompakte Pumpenlösung, die einen konstanten Wasserdruck für kleine gewerbliche Anwendungen liefert. Das Produkt besteht aus zwei CMBE-Druckerhöhungsanlagen, die parallel geschaltet und auf einer gemeinsamen Grundplatte montiert sind. Die CMBE TWIN eignet sich besonders für kleinere Bürogebäude, Schulen, Krankenhäuser und Mehrfamilienhäuser. Mit einer Druckerhöhungsanlage CMBE TWIN wird der Komfort von Endverbrauchern nicht mehr durch einen schwankenden Wasserdruck beeinträchtigt. Ein konstanter Druck in den Wasserleitungen wird sichergestellt. Die Pumpe ist besonders einfach zu installieren und ermöglicht einen äußerst geräuscharmen Betrieb.
Erfahren Sie, wie Kunden von diesem Produkt profitieren
Wenn Sie sich für Grundfos Produkte entscheiden, können Sie den Stromverbrauch senken, den Komfort steigern und die Ausfallsicherheit Ihrer Anlage erheblich erhöhen. Lesen Sie die Erfahrungsberichte unserer Kunden und erfahren Sie, wie Sie vom ganzheitlichen Grundfos-Ansatz profitieren können, um durch den Einsatz von Intelligenz Wasser und Energie einzusparen.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Möchten Sie Ihr Fachwissen erweitern?
Erfahren Sie mehr über die neuesten Veröffentlichungen aus dem Bereich Pumpentechnik. Hier informieren wir Sie auch, für welche Anwendungen Sie Grundfos Lösungen einsetzen können und wie Sie die Anlagenleistung optimieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit unter der Rubrik "Fachbeiträge" gezielt nach spezifischen Lernmaterialien, Artikeln, Whitepaper und Videos zu suchen. Profitieren Sie von unseren umfassenden Weiterbildungsangeboten und seien Sie den anderen immer einen Schritt voraus.
Hier erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen zu diesem Produkt
Wir haben häufig gestellte Fragen und die dazugehörigen Antworten an einem zentralen Ort zusammengetragen. Suchen Sie in den unten aufgeführten FAQ nach Antworten auf Ihre Frage oder gehen Sie zur Rubrik FAQ, wo alle häufig gestellten Fragen aufgelistet sind.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.