- {{ item.label }}
- {{ item.data }} {{ item.additionaldata }}
Sofort warmes Wasser bei geringerem Energieverbrauch
Mit der Trinkwasser-Zirkulationspumpen der Baureihe COMFORT für Ein- und Mehrfamilienhäuser erhalten Sie sofort warmes Wasser im ganzen Haus. Die energieeffiziente COMFORT-Baureihe senkt den Energie- und Wasserverbrauch und verringert die Energie- sowie Installationskosten.
Die COMFORT TA mit AUTOADAPT-Technologie geht noch einen Schritt weiter und setzt für maximale Energieeffizienz und intelligente Trinkwasserzirkulation neue Standards. Mithilfe der intelligenten Überwachung verwaltet und aktualisiert die COMFORT TA ein Kalenderprotokoll über den Warmwasserverbrauch der Kunden. Der AUTOADAPT-Algorithmus erstellt anhand des gesamten Nutzungsverhaltens einen Zeitplan, der gewährleistet, dass die Pumpe nur dann läuft, wenn Warmwasser unverzüglich verfügbar sein muss.
Durch die schnelle Bereitstellung von Warmwasser, ohne dass kontinuierlich eine ineffiziente Pumpe in Betrieb ist, spart die COMFORT TA bis zu 97 % der Betriebskosten und führt zu Heizenergieeinsparungen von bis zu 67 % im AUTOADAPT-Betrieb oder von bis zu 25 % im Temperaturregelungsmodus (im Vergleich zu einer kontinuierlich laufenden Zirkulationspumpe). Auch die Wasserkosten werden drastisch gesenkt, denn nun wird kein kaltes Wasser mehr verschwendet.*
Die automatische Desinfektionsfunktion der COMFORT TA dient der Bekämpfung von Legionellen in Rohrleitungen, indem die Anlage unter bestimmten Bedingungen regelmäßig gespült wird.
Entdecken Sie, wie Sie mit Zirkulationspumpen der Baureihe COMFORT TA herkömmliche Systeme aufrüsten können.
Die clevere Art der Trinkwasser-Zirkulation
Erfahren Sie mehr über die COMFORT TA, und laden Sie sich die Produktbroschüre mit praktischer Auswahlhilfe auf der Rückseite herunter. Sie hilft Ihnen dabei, die richtige COMFORT für Ihre Anforderungen zu finden.
Weitere zugehörige Referenzen
Lesen Sie die Erfahrungsberichte von Kunden, die von einer Grundfos Lösung profitiert haben.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Ähnliche Artikel und Fachbeiträge
Entdecken Sie ähnliche Artikel mit den neuesten Forschungsergebnissen und Erkenntnissen von Grundfos.
Weitere zugehörige FAQ
Hier finden Sie weitere häufig gestellte Fragen zu diesem Thema.
Dienstleistungen
Übersicht über die Dienstleistungsangebote im Hinblick auf die Auslegung, die Installation, den Betrieb und den Austausch von Pumpen.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
BIM-Modelle herunterladen
Wie können wir Ihnen helfen?
Ganz gleich, ob Sie ein Produkt kaufen oder sich lediglich von einem Grundfos-Experten beraten lassen möchten, wir helfen Ihnen gerne, Ihre Pumpenlösung optimal zu nutzen! Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.