- {{ item.label }}
- {{ item.data }} {{ item.additionaldata }}
Kompakte Umkehrosmoseeinheit mit Vorbehandlung
Unsere Baureihe von rahmenmontierten Kompakteinheiten des Typ CU:RO für die Demineralisierung von Wasser umfasst eine komplette Umkehrosmoseeinheit mit eingebauter Vorbehandlung auf ein und demselben Edelstahlrahmen – und ist vom ersten Tag an betriebsbereit. Die CU:RO-Baureihe umfasst fünf verschiedene Baugrößen mit Durchflussraten von 0,4 bis 2,0 m³/h, die jeweils mit drei Vorbehandlungsoptionen erhältlich sind.
Vorteile kompakter Umkehrosmoseanlagen
Hochwertige Ausrüstung für einen zuverlässigen Betrieb
Optionen für die Vorbehandlung bei der Umkehrosmose
Eine ordnungsgemäße Vorbehandlung des Speisewassers ist für einen kontinuierlichen zuverlässigen Betrieb unerlässlich. Die Vorbehandlung sorgt für einen effizienten Membranbetrieb, denn sie verhindert Verstopfungen und Verschmutzungen durch Schwebstoffe und kalkbildende Mineralien. Enthält das Speisewasser freies Chlor, kann es mit einem Aktivkohlefilter entfernt werden.
Verfügbare Vorbehandlungsoptionen:
- Enthärtungsanlage mit einem Behälter
- Enthärtungsanlage mit zwei Behältern (Parallelbetrieb)
- Anlage mit zwei Behältern und kombinierter Befüllung zur Enthärtung und Entfernung von freiem Chlor (Parallelbetrieb)
Optimale Wasseraufbereitung für Fernwärmeanlage in Dänemark
Das dänische Fernwärmeunternehmen in Skanderborg-Hørning ist eine Verbrauchergenossenschaft, die über ein 300 Kilometer langes Netz mit sechs Fernwärme- und fünf Pumpstationen 9.500 Einwohner mit Wärme versorgt.
Zur Unterstützung des Systems hat Grundfos eine komplette Wasseraufbereitungsanlage für Nachspeisewasser geliefert. Für eine optimale Leistung und zur Vermeidung von Korrosion in den Fernwärmeleitungen muss das Nachspeise- und Kreislaufwasser demineralisiert und desoxidiert werden. Zudem darf es keine mechanischen Verunreinigungen enthalten und der pH-Wert muss geregelt werden.
Der Aufbereitungsprozess beginnt mit dem Ionenaustausch, um das Wasser aus dem städtischen Versorgungsnetz zu enthärten, gefolgt von der Umkehrosmose zur Demineralisierung in einer kompakten Einheit. Anschließend wird der Sauerstoff durch Membranentgasung entfernt – eine platzsparende Lösung, die ohne Chemikalien auskommt.
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Ganz gleich, ob Sie ein Produkt kaufen oder sich lediglich von einem Grundfos-Experten beraten lassen möchten, wir helfen Ihnen gerne, Ihre Wasseraufbereitungslösung optimal zu nutzen! Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.