Komplette Steuerungslösungen, mit Schaltschrank, Steuerung und Schaltgeräten für verschiedene Anwendungen.
Pumpensteuerung zur Regelung und Überwachung von bis zu 6 Grundfos Pumpen, die abwechselnd mit einem externem Frequenzumrichter verbunden sind.
Pumpensteuerung zur Regelung und Überwachung von bis zu 6 drehzahlgeregelten Grundfos Pumpen mit integriertem Frequenzumrichter.
Pumpensteuerung zur Regelung und Überwachung von bis zu 6 Grundfos Pumpen der Baureihe Magna, UPE oder TPE Serie 2000
EIN/AUS-Pumpensteuerung zur Regelung und Überwachung von bis zu 6 ungeregelten Grundfos Pumpen.
Pumpensteuerung mit integrierten CUE-Frequenzumrichtern für jede Pumpe zur Regelung und Überwachung von bis zu sechs parallel geschalteten Pumpen.
Bitte beachten! Wenn Sie die erforderlichen Dokumente nicht in Ihrer Sprache finden können, gibt es möglicherweise eine englische Alternative.