Regelgeräte für Pumpen
Handgerät für den hydraulischen Abgleich von Heizkörpern in Verbindung mit einer ALPHA3 und einem Smartphone über Bluetooth mithilfe der App GO bal...
Datenbus-Kommunikationsmodule
Zubehör
Pumpensteuerung für die Wasserwirtschaft. Vollständiger Schutz für eine Pumpe.
Mehrpumpen-Kaskadenregler mit Grafikdisplay für die Regelung und Überwachung von bis zu 6 baugleichen Pumpen. Die Control MPC ist die optimale Lösu...
Pumpensteuerung für den Abwassertransport in kommunalen Abwassernetzen, gewerblich genutzten Gebäude oder Übergabepumpstationen. Geeignet für bis z...
Das IO 113 bietet eine Schnittstelle zu Pumpensensoren. Standardausführung ohne Kommunikationsmodul. Optional mit Kommunikationsmodul zum Datenaust...
Abwasser-Steuerung
Niveausteurung LC 231 für die Steuerung und Überwachung sowie zum Schutz von Pumpenanlagen mit einer oder zwei Pumpen mit Direktanlauf bis 12 A. Di...
Niveausteurung LC 241 mit zahlreichen Funktionen für die lückenlose Überwachung von Pumpstationen mit einer oder zwei Pumpen bis 72 A Stromaufnahme...
LC 242 Niveausteuerungen bieten eine umfassende Palette von Funktionen für die Grundwasserinstallation, Überwachung und Steuerung von 1 oder 2 Pump...
Abwassersteuerung
Elektronischer Motorvollschutz für ungeregelte Pumpen. Bei Überschreiten des voreingestellten Werts unterbricht das MP 204 die Stromversorgung. Das...
Stromwandler für Motorvollschutzgerät MP 204
Bitte beachten! Wenn Sie die erforderlichen Dokumente nicht in Ihrer Sprache finden können, gibt es möglicherweise eine englische Alternative.