Varianten CRN 64-1 A-J-GI-V-EUBV
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: | 5.5 kW |
Installation | |
---|---|
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 16 bar / 90 °C |
Anschlusstyp: | JIS |
Größe des Saugstutzens: | 100 A |
Größe des Druckanschlusses: | 100 A |
Nenndruckstufe: | 10 K / 20 K / 30 K |
Grösse Motorflansch: | F265 |
Code Anschl. Art: | J |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2900 1/min |
Nennförderstrom: | 64 m³/h |
Nennförderhöhe: | 21.6 m |
Stufen: | 1 |
Anz. Laufräder: | 1 |
LOW NPSH: | nein |
GLRD Code: | EUBV |
Code Ausführung: | A |
Code Model: | A |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | 0 .. 90 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Fußstück: | Edelstahl |
Fußstückwerkstoff gemäß EN-Norm: | EN 1.4408 |
Fußstückwerkstück gemäß ASTM: | AISI 316 |
Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
Laufrad: | 1.4401 |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 316 |
Code Material: | GI |
Elastomere GLRD: | V |
Sonstiges | |
---|---|
Nettogewicht: | 60.6 kg |
Produktbezeichnung: | CRN 64-1 A-J-GI-V-EUBV |
Produktnummer: | 96409618 |
Preis: |