Varianten CRN 64-3-2 A-F-GI-V-EUHV
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Bauart des Motors: | 160M |
Motorbemessungsleistung P2: | 15 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Bemessungsspannung: | 3 x 220-240 D/380-415 Y V |
Bemessungsstrom: | 49.7/28.7 A |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.87 |
Nenn-Drehzahl: | 2920 1/min |
Motorpole: | 2 |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP55 |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | PTC |
Motor - Produktnummer: | 81605326 |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 16 bar / 90 °C |
Anschlusstyp: | DIN |
Größe des Saugstutzens: | DN 100 |
Größe des Druckanschlusses: | DN 100 |
Nenndruckstufe: | PN 16 / PN 25 / PN 40 |
Grösse Motorflansch: | F300 |
Code Anschl. Art: | F |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2940 1/min |
Nennförderstrom: | 64 m³/h |
Nennförderhöhe: | 54 m |
Stufen: | 3 |
Anz. Laufräder: | 3 |
Anzahl Laufräder mit reduziertem Durchmesser: | 2 |
LOW NPSH: | nein |
GLRD Code: | EUHV |
Produktnummer Pumpe o. Motor: | 96409534 |
Code Ausführung: | A |
Code Model: | A |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | 0 .. 90 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Fußstück: | Edelstahl |
Fußstückwerkstoff gemäß EN-Norm: | EN 1.4408 |
Fußstückwerkstück gemäß ASTM: | AISI 316 |
Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
Laufrad: | 1.4401 |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 316 |
Code Material: | GI |
Elastomere GLRD: | V |
Sonstiges | |
---|---|
Nettogewicht: | 194 kg |
Bruttogewicht: | 275 kg |
Versandvol.: | 0.42 m³ |
Produktbezeichnung: | CRN 64-3-2 A-F-GI-V-EUHV |
Produktnummer: | 96409856 |
Preis: |