Varianten CRN 64-7-2 A-J-G-V-EUHV
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: | 37 kW |
Installation | |
---|---|
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 25 bar / 90 °C |
Anschlusstyp: | JIS |
Größe des Saugstutzens: | 100 A |
Größe des Druckanschlusses: | 100 A |
Nenndruckstufe: | 10 K / 20 K / 30 K |
Grösse Motorflansch: | F350 |
Code Anschl. Art: | J |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2960 1/min |
Nennförderstrom: | 64 m³/h |
Nennförderhöhe: | 145 m |
Stufen: | 7 |
Anz. Laufräder: | 7 |
Anzahl Laufräder mit reduziertem Durchmesser: | 2 |
LOW NPSH: | nein |
GLRD Code: | EUHV |
Code Ausführung: | A |
Code Model: | A |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | 0 .. 90 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Fußstück: | Edelstahl |
Fußstückwerkstoff gemäß EN-Norm: | EN 1.4408 |
Fußstückwerkstück gemäß ASTM: | AISI 316 |
Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
Laufrad: | 1.4401 |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 316 |
Code Material: | G |
Elastomere GLRD: | V |
Sonstiges | |
---|---|
Nettogewicht: | 93.6 kg |
Produktbezeichnung: | CRN 64-7-2 A-J-G-V-EUHV |
Produktnummer: | 96409704 |
Preis: |