• Mehrstufige Inlinepumpen

CR 95

Geeignet für:
  • Klimatisierung von Gewerbeimmobilien
  • Brandschutz für Gewerbeimmobilien
  • Heizung für Gewerbeimmobilien
  • Druckerhöhung für Gewerbeimmobilien
  • Fernkühlung
  • Fernwärme
  • Zerspanung
  • Waschen und Reinigen
  • Kühlung
  • Heizungsanlagen in Industriebetrieben
  • Entsalzung
  • Industrielle Prozesswasseraufbereitung
  • Industrielle Wasserversorgung und -Transport
  • Abwasserentsorgung in Industriebetrieben
  • Trinkwasseraufbereitung
  • Bewässerung
  • Solarwärmeanlage
  • Oberflächenwassergewinnung
  • Wasserverteilung im Wasserwerk
  • Tropfen- und Sprühnebel
  • Frost protection
  • Schwenken

Vertikale mehrstufige Kreiselpumpe mit gegenüberliegendem Saug- und Druckstutzen. Kopf- und Fußstück aus Grauguss. Alle anderen medienberührten Bauteile aus Edelstahl 1.4301.

Maximaler Förderstrom
125 m³/h
Maximale Förderhöhe
235 m
Medientemperatur
-20 .. 120 °C
Max. Betriebsdruck
25 bar