- Maximaler Förderstrom
- 31 l/s
- Maximale Förderhöhe
- 168 m
- Medientemperatur
- 0 .. 40 °C
- Max. Betriebsdruck
- 6 bar
Dienstleistungen
Übersicht über die Dienstleistungsangebote im Hinblick auf die Auslegung, die Installation, den Betrieb und den Austausch von Pumpen.
Wie können wir Ihnen helfen?
Sie haben eine Frage zu einem Produkt oder einer Dienstleistung, Sie möchten ein Produkt bestellen oder eine Dienstleistung beauftragen oder möchten Grundfos allgemein kontaktieren.