Sichere, zuverlässige Überwachung und Steuerung Ihrer Anlagen von überall auf der Welt aus
Bei Grundfos Utility Connect handelt es sich um eine sichere Plattform für die Fernverbindung und um eine kosteneffiziente Alternative zum herkömmlichen SCADA-System. Zudem ist es geeignet für künftige KI- und cloudbasierte Algorithmus-Technologien für den Betrieb und die Optimierung.
Sie können Ihren täglichen Betriebsablauf vereinfachen
Grundfos Utility Connect gibt Ihnen den Überblick, den Sie brauchen, um Störungen zu erkennen, bevor sie zu Problemen werden. Erfahren Sie mehr in unserem Video.
Erste Schritte mit Grundfos Utility Connect
Um mit der Nutzung zu beginnen, benötigen Sie ein Kommunikationsschnittstellenmodul (CIM) von Grundfos und ein Gerät vor Ort. Das CIM fungiert als Brücke zwischen der Plattform Grundfos Utility Connect und Ihrem Gerät vor Ort. Es bietet ein sicheres X.509-Zertifikat gemäß der Norm ISO/IEC 9594-8:2020. Das Gerät vor Ort kann ein elektronisches Produkt von Grundfos oder ein zusätzliches E/A-Modul für separate digitale und analoge Ein- bzw. Ausgänge sein.
Warum Grundfos Utility Connect?
Mit Grundfos Utility Connect können Sie Ihre Anlage per Fernzugriff überwachen und steuern. Zudem erhalten Sie automatische Alarme, wenn ein Problem auftritt. Für den Zugriff auf Grundfos Utility Connect benötigen Sie lediglich einen Webbrowser und eine Internetverbindung. Sie können sogar mit Ihrem Mobilgerät Echtzeitdaten abrufen. Für eine niedrige, feste Jahresgebühr erhalten Sie von der IT-Organisation von Grundfos professionelle Hosting- und Sicherheits-Services sowie System-Updates.
„Das nimmt mir eine enorme Last von den Schultern“
So beschreibt Techniker Egil Betten die ganzheitliche Wasserlösung von Grundfos, mit der die norwegische Kommune Tingvoll von Echtzeitdaten und einer Fernüberwachung profitiert. Lesen Sie die ganze Referenz, um mehr zu erfahren.
20 % weniger Energie und 12 % geringere Betriebskosten
Diese Ergebnisse erzielte die Abwasserbehörde in Ras Al Khaimah (Vereinigte Arabische Emirate), nachdem sie eine Technologie zur Fernüberwachung von Grundfos implementierte. Lesen Sie die ganze Referenz, um mehr zu erfahren.