- Maximaler Förderstrom
- 140 m³/h
- Maximale Förderhöhe
- 161 m
- Medientemperatur
- 0 .. 60 °C
- Max. Betriebsdruck
- 16 bar
Die Plug-and-Pump-Lösung Hydro Multi-E
Die Hydro Multi-E ist eine hocheffiziente, äußerst zuverlässige und vielseitig einsetzbare Druckerhöhungsanlage, die eine Plug-and-Pump-Installation sowie eine schnelle und einfache Inbetriebnahme ermöglicht. Einzigartig an der Hydro Multi-E ist, dass sie ohne herkömmliche Steuerung auskommt. Bei dieser intelligenten Lösung erfolgt die Regelung der Druckerhöhungsanlage über die Pumpen, die miteinander kommunizieren können. Da jede Pumpe die Reglung der Anlage übernehmen kann, ist eine volle Redundanz gegeben, falls ein Sensor oder eine Pumpe ausfallen sollte. Zur Fernüberwachung Ihrer in Mehrfamilienhäusern, Hotels, Krankenhäusern, Schulen, Bewässerungsanlagen, Wasch- und Reinigungsanlagen eingesetzten Druckerhöhungsanlage können Sie die Kommunikationslösung Grundfos GO verwenden.
Erfahren Sie, wie Kunden von diesem Produkt profitieren
Wenn Sie sich für Grundfos Produkte entscheiden, können Sie den Stromverbrauch senken, den Komfort steigern und die Ausfallsicherheit Ihrer Anlage erheblich erhöhen. Lesen Sie die Erfahrungsberichte unserer Kunden und erfahren Sie, wie Sie vom ganzheitlichen Grundfos-Ansatz profitieren können, um durch den Einsatz von Intelligenz Wasser und Energie einzusparen.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Möchten Sie Ihr Fachwissen erweitern?
Erfahren Sie mehr über die neuesten Veröffentlichungen aus dem Bereich Pumpentechnik. Hier informieren wir Sie auch, für welche Anwendungen Sie Grundfos Lösungen einsetzen können und wie Sie die Anlagenleistung optimieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit unter der Rubrik "Fachbeiträge" gezielt nach spezifischen Lernmaterialien, Artikeln, Whitepaper und Videos zu suchen. Profitieren Sie von unseren umfassenden Weiterbildungsangeboten und seien Sie den anderen immer einen Schritt voraus.
Hier erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen zu diesem Produkt
Wir haben häufig gestellte Fragen und die dazugehörigen Antworten an einem zentralen Ort zusammengetragen. Suchen Sie in den unten aufgeführten FAQ nach Antworten auf Ihre Frage oder gehen Sie zur Rubrik FAQ, wo alle häufig gestellten Fragen aufgelistet sind.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.