Varianten JP 6 B-A-CVBP
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Leistungsaufnahme P1: | 1350 W |
Phasen: | 1 |
Größe des Betriebskondensators: | 25 µF/400 V |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP44 |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Art des Kabelsteckers: | DK |
Kabel: | Y |
Installation | |
---|---|
Umgebungstemperatur: | 0 .. 40 °C |
Max. Betriebsdruck: | 6 bar |
Technische Daten | |
---|---|
Maximum head: | 48 m |
Maximale Förderhöhe: | 48 m |
Gleitringdichtung: | CVBP |
Pumpenausführung: | B |
Modell: | D |
Ejectorventil: | Nein |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | 0 .. 40 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Nichtrostender Stahl |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Laufrad: | Edelstahl |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Typenschlüssel für Material: | A |
Art der Steuerung | |
---|---|
Presscontrol: | ohne Presscontrol |
Schalter: | Ein/Aus Schalter vorhanden |
Sonstiges | |
---|---|
Nettogewicht: | 11.8 kg |
Bruttogewicht: | 12.7 kg |
Versandvolumen: | 0.026 m³ |
Produktbezeichnung: | JP 6 B-A-CVBP |
Produktnummer: | 46611201 |
Preis: |