Komplette Steuerungslösungen für die Niveauregulierung, mit Schrank, Controller und Schaltgerät für verschiedene Anwendungen.
LC 242 Niveausteuerungen bieten eine umfassende Palette von Funktionen für die Grundwasserinstallation, Überwachung und Steuerung von 1 oder 2 Pump...
Niveausteurung LC 231 für die Steuerung und Überwachung sowie zum Schutz von Pumpenanlagen mit einer oder zwei Pumpen mit Direktanlauf bis 12 A. Di...
Die LC 232-Steuerungen bieten umfangreiche Funktionen für die Grundwasserinstallation, Überwachung und Steuerung von einer oder zwei Pumpen mit ein...
Zubehör
Niveausteurung LC 241 mit zahlreichen Funktionen für die lückenlose Überwachung von Pumpstationen mit einer oder zwei Pumpen bis 72 A Stromaufnahme...
20:13
Bitte beachten! Wenn Sie die erforderlichen Dokumente nicht in Ihrer Sprache finden können, gibt es möglicherweise eine englische Alternative.