Varianten LM 65-160/158 A-F-A-BUBE
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: | 1.5 kW |
Installation | |
---|---|
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 16 bar / 140 °C |
Anschluss: | DIN |
Nennweite: | DN 65 |
Nenndruck: | PN 16 |
Flanschgröße des Motors: | F115 |
Code für Rohranschluss: | F |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzah, auf der die Pumpendaten beruhen: | 1760 1/min |
Nennvolumenstrom: | 23 m³/h |
Nennförderhöhe: | 11 m |
Tatsächlicher Laufraddurchmesser: | 158 mm |
Laufradnenndurchmesser: | 160 mm |
Gleitringdichtung: | BUBE |
Pumpenausführung: | A |
Modell: | C |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | 0 .. 140 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Grauguß |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35-40 |
Laufrad: | Edelstahl |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Typenschlüssel für Material: | A |
Sonstiges | |
---|---|
Nettogewicht: | 39.7 kg |
Produktbezeichnung: | LM 65-160/158 A-F-A-BUBE |
Produktnummer: | 48068034 |
EAN-Nummer: | 5700390487850 |
Preis: |