Varianten 3.0 LM 6/6.3 U-G-A-BUBE
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Bauart des Motors: | Baldor, ODP |
Motorbemessungsleistung P2: | 2.2 kW |
KVA code: | H |
Netzfrequenz: | 60 Hz |
Bemessungsspannung: | 1 x 115/230 V |
Service-Faktor: | 1.15 |
Bemessungsstrom: | 32/16 A |
Anlaufstrom: | 192/96 A |
Betriebsstrom: | 35.2/17.6 A |
Leistungsfaktor Cos phi: | 78 |
Nenn-Drehzahl: | 1725 1/min |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 78 % |
Motorpole: | 4 |
Wärmeklasse (IEC 85): | B |
Motorschutz: | Kontakt |
Temperaturschutz: | intern |
Motor - Produktnummer: | 84Z01029 |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 10 bar / 140 °C |
: | 16 bar / 100 °C |
Anschluss: | ANSI |
Nennweite: | 3" |
Nenndruck: | 125 Lb. |
Flanschgröße des Motors: | 184TC |
Code für Rohranschluss: | G |
Technische Daten | |
---|---|
Nennvolumenstrom: | 50 m³/h |
Nennförderhöhe: | 9.8 m |
Tatsächlicher Laufraddurchmesser: | 152 mm |
Laufradnenndurchmesser: | 160 mm |
Gleitringdichtung: | BUBE |
Prüfkennzeichen auf dem Motortypenschild: | UL Recognized Component, CSA |
Produktnummer Pumpe o. Motor: | 48Z90006 |
Pumpenausführung: | U |
Modell: | C |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | 0 .. 140 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Grauguß |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35 B - 40 B |
Laufrad: | Edelstahl |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Typenschlüssel für Material: | A |
Sonstiges | |
---|---|
Bruttogewicht: | 87.5 kg |
Versandvolumen: | 0.3 m³ |
Verkaufsregion: | Namreg |
Produktbezeichnung: | 3.0 LM 6/6.3 U-G-A-BUBE |
Produktnummer: | 48278044 |
EAN-Nummer: | 5700390163914 |
Preis: |