Varianten 4.0 LP 5/4.3 U-G-A-BUBE
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: | 5.5 kW |
Motorpole: | 2 |
Installation | |
---|---|
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 10 bar / 140 °C |
: | 16 bar / 100 °C |
Anschluss: | ANSI |
Nennweite: | 4" |
Nenndruck: | 125 Lb. |
Code für Rohranschluss: | G |
Technische Daten | |
---|---|
Nennvolumenstrom: | 80 m³/h |
Nennförderhöhe: | 16.2 m |
Tatsächlicher Laufraddurchmesser: | 110 mm |
Laufradnenndurchmesser: | 125 mm |
Gleitringdichtung: | BUBE |
Pumpenausführung: | U |
Modell: | C |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | 0 .. 140 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Grauguß |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35 B - 40 B |
Laufrad: | Edelstahl |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Typenschlüssel für Material: | A |
Sonstiges | |
---|---|
Bruttogewicht: | 70.8 kg |
Versandvolumen: | 0.3 m³ |
Verkaufsregion: | Namreg |
Produktbezeichnung: | 4.0 LP 5/4.3 U-G-A-BUBE |
Produktnummer: | 48Z90063 |
EAN-Nummer: | 5700394561716 |
Preis: |