- {{ item.label }}
- {{ item.data }} {{ item.additionaldata }}
Reinstwasser für sensible Anwendungen
Die MBA-Mischbetteinheit ist für die letzte Aufreinigungsstufe nach der primären Demineralisierung durch ein Zwei-Säulen-System oder Umkehrosmose konzipiert. Wenn das Speisewasser einen niedrigen Kohlensäuregehalt hat, kann bei 10 °C eine Leitfähigkeit von unter 0,1 μS/cm erreicht werden. Zusätzlich kann die MBA direkt mit sauberem Wasser aus der öffentlichen Wasserversorgung betrieben werden, was Flexibilität für verschiedene Anwendungen bietet.
Ausgelegt auf industrielle Leistung
Die MBA-Mischbettanlage kombiniert Kationen- und Anionenaustauscher in einem einzigen Harztank, der mit hochdichtem Polyethylen oberflächenbehandelt wird, um Haltbarkeit und einen leckagefreien Betrieb zu gewährleisten. Rohre und Ventile bestehen aus korrosionsbeständigen Kunststoffen und ein SPS-Bedienfeld gewährleistet eine präzise Überwachung mit Leitfähigkeitsmessung und Alarmfunktionen.
Zuverlässiger Betrieb rund um die Uhr
Für den Dauerbetrieb können MBA-Einheiten als Duplex- oder Triplex-Systeme konfiguriert werden. Eine intelligente Steuerung stellt sicher, dass eine Einheit immer in Betrieb ist, während die andere regeneriert wird, sodass Wasser von durchgängig hoher Qualität ohne Ausfallzeiten zur Verfügung steht. Duplex- und Triplex-Systeme sind als kompakte, rahmenmontierte Lösungen für eine einfache Installation erhältlich.
Reinstwasser für Dampfturbine
Ein Heizkraftwerk mit einer Jahresleistung von 223.000 MWh erzeugt im Betrieb gleichzeitig Strom und Wärme. Nachspeisewasser wird sowohl für den Hochdruckdampfkessel als auch für das Fernwärmesystem benötigt.
Entmineralisiertes Wasser wird von der MBA-Einheit aufgereinigt, wobei eine Endleitfähigkeit von unter 0,07 μS/cm und ein Kieselsäuregehalt von weniger als 0,01 mg/Liter erreicht wird.
Dokumentation
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Ganz gleich, ob Sie ein Produkt kaufen oder sich lediglich von einem Grundfos-Experten beraten lassen möchten, wir helfen Ihnen gerne, Ihre Wasseraufbereitungslösung optimal zu nutzen! Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.