- {{ item.label }}
- {{ item.data }} {{ item.additionaldata }}
Kohlendioxidabscheidung aus Osmosewasser
Die MDU SACP ist eine moderne, chemikalienfreie Entgasungslösung, die als Zusatz zu Umkehrosmoseeinheiten installiert werden kann. Sie basiert ausschließlich auf Luftverdrängung, sodass die Entgasung chemikalienfrei erfolgen kann. Das senkt die Betriebskosten und macht die Handhabung gefährlicher Stoffe überflüssig. Durch ihr kompaktes, energieeffizientes Design lässt sich die MDU SACP nahtlos in bestehende Konfigurationen wie auch in Paketlösungen integrieren, wobei die modulare Bauweise flexible Installationsvarianten in einer Vielzahl von Anwendungen ermöglicht.
Vorteile nutzen
Die MDU SACP ist eine kompakte, effiziente Lösung zur CO₂-Abscheidung. Sie wird zwischen der Umkehrosmoseeinheit (RO-Einheit) und der EDI-Einheit (bzw. dem Mischbett) installiert. Das verwendete Entgasungsverfahren senkt den Chemikalienverbrauch, steigert die EDI-Leistung und bewirkt dank des verringerten CO₂-Gehalts, dass sich auch die Kieselsäure besser abscheiden lässt.
Membranentgasungseinheiten
Chemiekalienfreies Nachspeisewasser für Kraftwerke
In Skanderborg, Dänemark, betreibt die Firma Renosyd I/S eine Müllverbrennungsanlage mit Heizkraftwerk. Dort wurde die vorhandene Aufbereitungsanlage für Nachspeisewasser durch eine neue ersetzt. Einer der wichtigsten Beweggründe dafür war die Vermeidung von Chemikalien.
Bei der neuen Anlage erfolgt die Kohlendioxidabscheidung mithilfe eines Membranentgasers statt durch Zugabe von Lauge und das Deionat wird mittels EDI statt mit konventionellen Mischbettanlagen produziert. Dadurch sind keine Chemikalien erforderlich, um Wasser mit sehr geringer Leitfähigkeit und sehr niedrigem Kieselsäuregehalt zu erzeugen.
Dokumentation
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Ganz gleich, ob Sie ein Produkt kaufen oder sich lediglich von einem Grundfos-Experten beraten lassen möchten, wir helfen Ihnen gerne, Ihre Wasseraufbereitungslösung optimal zu nutzen! Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.