- Medientemperatur
- 0 .. 90 °C
- Max. Betriebsdruck
- 10 bar
Optimal konstruierte Mischkreis-Lösungen
Ein herkömmlicher Mischkreis besteht aus vielen Komponenten, die alle als eine Einheit funktionieren müssen. Durch all die verschiedenen Komponenten gestaltet es sich allerdings schwierig, den passenden Mischkreis für die jeweilige Anwendung zu dimensionieren und auszuwählen.
Die MIXIT-Lösung von Grundfos meistert diese Herausforderung. Ein herkömmlicher Mischkreis umfasst in der Regel 8 bis 12 Einzelkomponenten. MIXIT vereint diese zu einer einzigen Komplettlösung, die nicht nur die Konstruktion von Mechanik, Elektrik und Verrohrung vereinfacht, sondern auch die Zeit für Installation und Inbetriebnahme um bis zu 50 Prozent reduziert.
Der Vorteil der MIXIT-Lösung
Grundfos MIXIT ist eine Komplettlösung. Sie vereint die Einzelkomponenten eines herkömmlichen Mischkreises in einer kompakten Einheit und erleichtert dadurch sowohl die Inbetriebnahme als auch Wartungsarbeiten. Ein weiterer Pluspunkt: Sie passt perfekt zu unseren MAGNA3- und TPE3-Pumpen – für einen reibungslosen, zuverlässigen Betrieb.
Intelligente Bauweise
- Ästhetische und praktische Konstruktion
- Kompakte Bauweise mit geringem Platzbedarf
- Benutzerfreundliche, leicht zugängliche Bedienoberfläche
- An variable Bedürfnisse anpassbar
- Kompatibel mit unterschiedlichen Anwendungen
Leistung
Grundfos BuildingConnect unterstützt Sie bei der Einrichtung der Anlage und der anschließenden Überwachung. Die Anzeige an der MIXIT-Einheit ermöglicht eine intuitive Bedienung der Anlage.
Daten
Grundfos BuildingConnect bietet Ihnen Zugriff auf systemrelevante Parameter. Damit können Sie die Leistung optimieren und Energie sparen.
Erfahren Sie, wie Kunden von diesem Produkt profitieren
Erfahren Sie, wie Envases die Fernwärme und Abwärmerückgewinnung in einer Fabrik optimiert hat, um seine Kosten zu senken.
Oder lesen Sie, wie das Energiecontracting-Unternehmen OVE MIXIT zur Überwachung und Optimierung der Vorlauftemperaturen in Wohnanlagen einsetzt.
Möchten Sie weitere Informationen über MIXIT haben?
Haben Sie weitere Fragen zu MIXIT oder benötigen Sie Hilfe beim Erstellen einer MIXIT-Anwendung? Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus. Unsere Experten werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Wählen Sie Ihr Produkt
Service Videos
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Möchten Sie Ihr Fachwissen erweitern?
Erfahren Sie mehr über die neuesten Veröffentlichungen aus dem Bereich Pumpentechnik. Hier informieren wir Sie auch darüber, für welche Anwendungen Sie Grundfos-Lösungen einsetzen können und wie Sie die Anlagenleistung optimieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit, unter der Rubrik „Fachbeiträge“ gezielt nach spezifischen Lernmaterialien, Artikeln, Whitepapers und Videos zu suchen. Profitieren Sie von unseren umfassenden Weiterbildungsangeboten und seien Sie den anderen immer einen Schritt voraus.
Zugehörige Produkte
Finden Sie die passenden Grundfos Produkte zu diesem Thema.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Dienstleistungen
Übersicht über die Dienstleistungsangebote im Hinblick auf die Auslegung, die Installation, den Betrieb und den Austausch von Pumpen.