Varianten MTH 4-60/4 A-W-A-BUUV
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Anzahl der Phasen: | 3 |
Bemessungsspannung: | 220-240D/380-415Y V |
Nennstrom: | 3.0/1.7 A |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP54 |
Isolationsklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | kein Motorschutz |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Max. Betriebsdruck: | 8 bar |
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 8 bar / 90 °C |
Anschlusstyp: | Rp |
Größe des Druckanschlusses: | 3/4 inch |
Code Anschl. Art: | W |
Technische Daten | |
---|---|
Nennförderstrom: | 83.3 l/min |
Nennförderhöhe: | 23 m |
Anzahl der Laufradkammern: | 6 |
Anz. Laufräder: | 4 |
GLRD Code: | BUUV |
Code Ausführung: | A |
Code Model: | A |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | 0 .. 90 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
Laufrad: | EN 1.4301 |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 304 |
Code Material: | A |
Sonstiges | |
---|---|
Nettogewicht: | 14.6 kg |
Produktbezeichnung: | MTH 4-60/4 A-W-A-BUUV |
Produktnummer: | 44621164 |
Preis: |