Varianten MTH2-80/6 A-W-A-AUUV
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Baugröße: | MG80B2-D1 |
Leistungsaufnahme P1: | 845 W |
IE Effizienzklasse 50Hz: | IE2 |
Rated power - P2: | 1.1 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Anzahl der Phasen: | 3 |
Bemessungsspannung: | 200-220 D/346-380 Y V |
Nennstrom: | 4,75-4,85/2,7-2,75 A |
Maximum current consumption: | 5,9-5,65/3,35-3,25 A |
Anlaufstrom: | 540-590 % |
Nenndrehzahl, 50 Hz: | 2850 1/min |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP54 |
Isolationsklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | kein Motorschutz |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Max. Betriebsdruck: | 10 bar |
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 10 bar / 90 °C |
Anschlusstyp: | Rp |
Größe des Druckanschlusses: | 3/4 inch |
Code Anschl. Art: | W |
Technische Daten | |
---|---|
Nennförderstrom: | 41.7 l/min |
Nennförderhöhe: | 39.2 m |
Anzahl der Laufradkammern: | 8 |
Anz. Laufräder: | 6 |
GLRD Code: | AUUV |
ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B |
Code Ausführung: | A |
Code Model: | A |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | -10 .. 90 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Grauguss |
Pumpenmantel: | EN 1561 EN-GJL-200 |
Pumpengehäuse: | ASTM A48-25B |
Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
Laufrad: | EN 1.4301 |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 304 |
Code Material: | A |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.7 |
Nettogewicht: | 14.5 kg |
Bruttogewicht: | 14.5 kg |
Produktbezeichnung: | MTH2-80/6 A-W-A-AUUV |
Produktnummer: | 43643286 |
EAN-Nummer: | 5700396591551 |
Preis: |