- {{ item.label }}
- {{ item.data }} {{ item.additionaldata }}
NBE-Pumpen für eine hocheffiziente Förderleistung in anspruchsvollen Anwendungen
Die Grundfos Blockpumpen NBE sind normalsaugende, einstufige Kreiselpumpen mit Spiralgehäuse mit axialem Saugstutzen, radialem Druckstutzen und horizontaler Welle. Wenn Sie eine Pumpe für anspruchsvolle Anwendungen benötigen, bei denen der Förderstrombedarf variiert, ist die NBE die ideale Lösung. Bis 11 kW werden die Pumpen von einem äußerst effizienten MGE-Permanentmagnetmotor mit integriertem Frequenzumrichter der Wirkungsgradklasse IE5 angetrieben.
Dank der kompakten Bauweise von Blockpumpen ist auch eine Installation bei beengten Platzverhältnissen problemlos möglich. Die Hauptabmessungen der NBE-Pumpen entsprechen der Norm EN 733. Alle Grundfos Blockpumpen werden vor der Auslieferung ab Werk einer Nassprüfung gemäß ISO 9906: 2012 entsprechend der Abnahmeklasse 3B unterzogen.
UND SO FUNKTIONIERT ES:
- Starten Sie die App Grundfos Go Remote
- Erstellen Sie einen Grundfos GO Bericht und dokumentieren Sie so die Inbetriebnahme
- Senden Sie den Bericht einfach an: go.de@grundfos.com
- Fertig – die Pumpe wird automatisch registriert!
Energeieinsparungen von bis zu 80% allein durch den Austausch von Pumpen in Dubai
Ein Immobilienbesitzer in Dubai spart 50 bis 80 % Strom durch den Austausch seiner Pumpen, die für die Klimatisierung eingesetzt werden. Im Rahmen einer umfassenden Modernisierung erhielt der Kunde eine neue, hochmoderne Pumpeninstallation, die neben der Energieeinsparung gleichzeitig für einen höheren Komfort für die Hausbewohner sorgt. Das Projekt unterstützt die ehrgeizigen Ziele Dubais, bis 2030 den Stromverbrauch von Pumpen um 30 % durch die Modernisierung von 30.000 Gebäuden zu senken.
So profitieren Kunden von diesem Produkt
Wenn Grundfos ein Teil der Lösung ist, erhalten Sie einen geringeren Energieverbrauch, mehr Komfort und eine unübertroffene Betriebssicherheit. Lesen Sie in den Erfahrungsberichten unserer Kunden, wie sie vom Grundfos-Ansatz für Intelligenz, Wasser und Energie profitieren.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Möchten Sie Ihr Fachwissen erweitern?
Informieren Sie sich über die neuesten Studien zu Pumpen und Systemen, darüber, wo Grundfos-Lösungen eingesetzt werden und wie Sie die beste Performance erzielen können, oder suchen Sie in der Grundfos-„Wissen & Lernen“-Seite nach spezifischen Lernmaterialien, Artikeln, White Papers, Videos und vielem mehr, das für Ihre Lösung von Nutzen ist.
Antworten auf Ihre Fragen zu diesem Produkt
Wir haben häufig gestellte Fragen und ihre Antworten gesammelt und zusammengefasst. Nachfolgend finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen. Eine vollständige Liste der Antworten auf Fragen zu unseren Produkten finden Sie in den Grundfos FAQ.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Servicevideos
BIM-Modelle herunterladen
Produkte und Dienstleistungen
Grundfos bietet zahlreiche Dienstleistungen an, damit Sie Ihre Pumpen optimal nutzen können. Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf und erfahren Sie mehr.