Der GT-H ist ein Druckbehälter aus Stahl mit einer Membran aus ungiftigem Butylkautschuk und einer präzisionsgeformten Polypropylen-Auskleidung für die Luft- und Wasserabscheidung, die für Trinkwasseranwendungen geeignet ist.
Medientemperatur
0 .. 90 °C
Max. Betriebsdruck
16 bar
Bitte beachten! Wenn Sie die erforderlichen Dokumente nicht in Ihrer Sprache finden können, gibt es möglicherweise eine englische Alternative.