RMQ > Regenwassernutzungssystem

RMQ ist eine Regenwassereinheit, die zur Überwachung und Steuerung von Regenwassernutzungsanlagen bestimmt ist. Die RMQ kann Störungen in der Anlage erkennen und die erforderlichen Regulierungen vornehmen, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage sicherzustellen.

Maximaler Förderstrom
5 m³/h
Maximale Förderhöhe
45 m
Medientemperatur
0 .. 35 °C
Max. Betriebsdruck
8 bar