- {{ item.label }}
- {{ item.data }} {{ item.additionaldata }}
Unterwasser-Druckerhöhungspumpen SB und SBA für Regenwasser und Flachbrunnen
Die SB und SBA sind Unterwasser-Druckerhöhungspumpen zur Förderung von sauberem Wasser. Sie sind besonders für Regenwasseranwendungen und die Wasserförderung aus privaten Brunnen geeignet. Die Pumpen sind in zwei Ausführungen lieferbar.
SB
Die Grundfos SB ist eine Unterwasserpumpe zur Förderung von sauberem Wasser. Sie ist für den Einsatz in häuslichen Anwendungen bestimmt. Die Pumpe zeichnet sich durch einen geräuscharmen Betrieb aus. Wird die Pumpe unterirdisch in einem Regenwassersammelbehälter oder in einem Brunnen installiert, ist die Geräuschentwicklung kaum wahrnehmbar. Für den Automatikbetrieb ist die SB-Pumpe an eine externe Steuerung oder einen Grundfos Druckmanager anzuschließen.
Produkteigenschaften und -vorteile
- Flexible Auswahl von Pumpe und Steuerung
- Vollständige Steuerung und Überwachung
- Leicht zugängliche Steuerung für Wartungsarbeiten und den Pumpenaustausch
SBA
Die SBA von Grundfos ist eine Komplettlösung, die auf der bewährten SB-Plattform basiert. Sie ist jedoch mit einer integrierten Steuereinheit ausgestattet, sodass auf eine externe Steuerung verzichtet werden kann.
Die SBA ist eine Plug-and-Pump-Lösung. Nach dem Anschließen an die Rohrleitung und die Stromversorgung muss die Pumpe nur noch eingeschaltet werden.
Produkteigenschaften und -vorteile
- Einfache Auswahl dank Komplettsystem
- Einfache Installation dank Komplettsystem
- Flexible Installation ohne externe Steuerung im Haus
Alle SB- und SBA-Pumpen sind in zwei Hauptausführungen lieferbar:
- mit integriertem Einlaufsieb (Maschenweite 1 mm) oder
- mit seitlichem Zulauf/flexiblem Saugschlauch mit schwimmendem Einlaufsieb (Maschenweite 1 mm).
Alle Ausführungen sind mit oder ohne Schwimmerschalter lieferbar:
Der Schwimmerschalter ermöglicht einen Automatikbetrieb und dient als Trockenlaufschutz. Er schaltet die Pumpe bei niedrigem Wasserstand ab und stellt so sicher, dass keine auf der Wasseroberfläche schwimmenden Verunreinigungen in das Sieb gelangen.
Anwendungen
Die SB und SBA sind Unterwasser-Druckerhöhungspumpen zur Förderung von sauberem Wasser. Sie eignen sich besonders für Regenwasseranwendungen.
Produkteigenschaften und -vorteile
- Geräuscharmer Betrieb
- Hohe Zuverlässigkeit
- Eingebauter Trockenlaufschutz
- Schwimmendes Einlaufsieb.
Das Modell mit schwimmendem Einlaufsieb saugt das Wasser immer direkt unterhalb der Wasseroberfläche an, wo es sauber und frei von Feststoffpartikeln ist.
Zusätzliche Eigenschaften der SBA
- Einfache Handhabung dank Komplettsystem
- Einfache Installation ohne externe Steuerung
- Eingebauter Trockenlaufschutz
- Automatischer Neustart nach Trockenlauf
- Hebeöse
Wählen Sie Ihr Produkt
Dienstleistungen
Übersicht über die Dienstleistungsangebote im Hinblick auf die Auslegung, die Installation, den Betrieb und den Austausch von Pumpen.
Wie können wir Ihnen helfen?
Ganz gleich, ob Sie ein Produkt kaufen oder sich lediglich von einem Grundfos-Experten beraten lassen möchten, wir helfen Ihnen gerne, Ihre Pumpenlösung optimal zu nutzen! Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.