- Maximaler Förderstrom
- 326 l/s
- Maximale Förderhöhe
- 78 m
- Medientemperatur
- 0 .. 40 °C
- Max. Betriebsdruck
- 8 bar
Zuverlässiges und energieeffizientes Pumpen von Abwasser
Das Fördern von Abwasser ist eine Herausforderung. Zusätzlich zu allen Zuständen des Wassers müssen die Pumpen robust genug sein, um sicherzustellen, dass große Feststoffe, Lumpen und Fasern ungehindert passieren können, ohne Ausfallzeiten und zusätzliche Wartung zu verursachen. Die Abwasserpumpen der Baureihe SE/SL 9-30 kW/12-42 PS von Grundfos sind so konzipiert, dass sie die Leistung Ihrer Anlage optimieren.
Die Abwassertauchmotorpumpen der Baureihe SE/SL 9-30 kW/12-42 PS von Grundfos zeichnen sich durch die folgenden drei Hydraulikkonzepte aus:
- Grundfos Open S-tube® halboffenes Laufraddesign (angeboten für SE/SL-Pumpen, die mit Superhigh- oder High-Head-Hydraulik ausgestattet sind. Open S-tube® halboffene Laufräder bieten einen hohen Wirkungsgrad über einen weiten Betriebsbereich. Sie können auf einen bestimmten Betriebspunkt getrimmt werden. SE/SL-Pumpen, die mit Open S-tube®-Laufrädern ausgestattet sind, sind die ideale Lösung bei mittlerer bis extremer Verschmutzung des Abwassers.
- Grundfos geschlossene S-tube® Laufräder (angeboten für SE1/SE2/SL1/SL2-Pumpen, die mit Superhigh-, High-, Medium-, Low- und Extra low head-Hydraulik ausgestattet sind) - geschlossene S-tube® -Laufräder bieten einen großen freien Durchgang und einen hohen Wirkungsgrad. SE/SL-Pumpen, die mit dem geschlossenen S-tube® -Laufrad ausgestattet sind, sind ideal für gering bis mittel verschmutztes Abwasser.
- SuperVortex-Freistromlaufrad(angeboten für SEV/SLV-Pumpen). SuperVortex-Freistromlaufräder sind ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem Abrasivanteil oder langfaserigen Materialien.
In Kombination mit intelligenten Steuerungen und hocheffizienten IEC- und IE3-Motorkomponenten bieten die Pumpen der SE/SL-Baureihen mit 9-30 kW/12-42 PS eine ideale Lösung für anspruchsvolle Abwasseranwendungen
SE/SL-Pumpen: für einen zuverlässigen und störungsfreien Betrieb
Laden Sie die Broschüre zu den SE- und SL-Abwasserpumpen herunter und erfahren Sie, warum diese Pumpen bei allen Arten von Abwasser zuverlässig laufen. Die Pumpen der Baureihen SE und SL sind mit verschiedenen Laufradausführungen für einen zuverlässigen und effizienten Betrieb erhältlich und bieten eine erstklassige Leistung in sämtlichen Abwasseranwendungen: Sie sind in Ausführungen von 1 bis 30 kW verfügbar und reduzieren Ihre Gesamtbetriebskosten mit einer Betriebssicherheit, die sich bereits auf der ganzen Welt bewährt hat.
Grundfos SE/SL erweiterte Baugröße 56
Die Bewältigung der sich ständig ändernden Bedingungen in Abwassernetzen kann eine große Herausforderung darstellen. Die SE/SL-Abwasserpumpen werden um die Baugröße 56 erweitert, welche so konzipiert sind, dass sie auch unter schwierigsten Bedingungen zuverlässig und effizient arbeiten.
Erfahren Sie merh in unserem Prospekt zur neuen Baugröße
Die innovative Hydraulik sorgt für einen zuverlässigen Betrieb bei geringeren Gesamtkosten – ideal für die Herausforderungen kommunaler Abwassernetze
Um mit der steigenden Komplexität im Bereich der städtischen Abwasserwirtschaft Schritt zu halten, hat Grundfos das Laufrad Open S-tube® entwickelt, das über einen breiten Betriebsbereich hinweg ein hohes Maß an Effizienz garantiert.
Erfahren Sie, was Kunden über unsere Produkte sagen
Wenn Sie sich für Grundfos Produkte entscheiden, können Sie den Stromverbrauch senken, den Komfort steigern und die Ausfallsicherheit Ihrer Anlage erheblich erhöhen. Lesen Sie die Erfahrungsberichte unserer Kunden und erfahren Sie, wie Sie vom ganzheitlichen Grundfos-Ansatz profitieren können, um durch den Einsatz von Intelligenz Wasser und Energie einzusparen.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − unsere Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Möchten Sie Ihr Fachwissen erweitern?
Erfahren Sie mehr über die neuesten Veröffentlichungen aus dem Bereich Pumpentechnik. Hier informieren wir Sie auch, für welche Anwendungen Sie Grundfos Lösungen einsetzen können und wie Sie die Anlagenleistung optimieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit unter der Rubrik "Fachbeiträge" gezielt nach spezifischen Lernmaterialien, Artikeln, Whitepaper und Videos zu suchen. Profitieren Sie von unseren umfassenden Weiterbildungsangeboten und seien Sie den anderen immer einen Schritt voraus.