- Maximaler Förderstrom
- 3 l/s
- Maximale Förderhöhe
- 9 m
- Medientemperatur
- 0 .. 75 °C
Raum für Träume schaffen
Egal, ob Ihre Kunden ein Bad im Dachgeschoss einbauen oder im Rahmen eines großen Umbaus das Wohnzimmer in eine beeindruckende neue Küche verwandeln wollen: Die Möglichkeiten sind unbegrenzt.
Mit den Hebeanlagen der Baureihe SOLOLIFT2 von Grundfos können Sie eine Badewanne, eine zusätzliche Toilette oder eine offene Küche überall und ohne große Baumaßnahmen realisieren. Noch nie war es so einfach, die Wohnträume Ihrer Kunden zu erfüllen.
Unsere SOLOLIFT2-Lösungen
Die SOLOLIFT2 ermöglicht die Abwasserentsorgung, ohne Rücksicht auf die vorhandenen Abwasserrohre nehmen zu müssen. Das Pumpensystem sammelt, hebt und pumpt Abwasser von der Sanitäreinrichtung über eine dünne Druckleitung zum nächsten Abwasserrohr.
Erhalten Sie einen kurzen Überblick über die SOLOLIFT2-Lösungen von Grundfos, und erfahren Sie, wie Sie Ihren Kunden helfen können, ihr ideales Zuhause zu schaffen.
Raum für Träume schaffen
Wenn Ihre Kunden davon träumen, sich in der alten Garage ein Spa einzurichten oder ihre Küche zu verlegen, kann SOLOLIFT2 die Lösung sein.
Mit der Baureihe SOLOLIFT2 von Grundfos lässt sich ein Badezimmer oder eine Küche auch ohne größere Bauarbeiten überall im Haus installieren.
Denken Sie die Sanitäranlage neu, ohne durch vorhandene Leitungen beschränkt zu sein.
Installation und Inbetriebnahme
Die SOLOLIFT2 lässt sich besonders schnell und einfach installieren und in Betrieb nehmen. Erfahren Sie, wie Sie eine SOLOLIFT-Pumpe von Grundfos installieren, und erhalten Sie hilfreiche Tipps. Stellen Sie vor Beginn der Arbeiten sicher, dass alle Vorschriften und Anforderungen erfüllt sind und dass Sie über die erforderlichen Werkzeuge verfügen.
Wartung der SOLOLIFT2 in nur drei Minuten
Die SOLOLIFT2 Kleinhebeanlage ist wartungs- und servicefreundlich, und durch das professionelle Schneidwerk wird das Verstopfungsrisiko erheblich minimiert. Verstopfungen können beseitigt werden, ohne den Deckel abzuschrauben. Der integrierte heraushebbare Motor und die integrierte Pumpeneinheit können für Wartungs- und Reparaturarbeiten leicht demontiert werden. Das spart Zeit und Aufwand. Es wird empfohlen, den Behälter regelmäßig – je nach Anwendung und Nutzungshäufigkeit – zu überprüfen.
Die SOLOLIFT2-Baureihe
Die fünf Modelle decken fast alle üblichen Anwendungen bei der Schmutz- und Abwasserbeseitigung unterhalb der Rückstauebene sauber und zuverlässig ab. Für wandhängende Toiletten und für Küchenmodelle erhalten Sie zudem schlank geformte Modelle, die Fett und Wasser bis 90 °C aushalten.
Immer die passende Pumpe auswählen
Die richtige Hebeanlage für die jeweilige Aufgabe zu finden, ist mit der Schnellauswahlhilfe ganz einfach.
Warum erleichtern Sie sich nicht auch den Auswahlprozess? Laden Sie die Auswahlhilfe herunter, und finden Sie das passende Produkt für Ihre Kunden.
Erfahren Sie, wie Kunden von diesem Produkt profitieren
Wenn Sie sich für Grundfos Produkte entscheiden, können Sie den Stromverbrauch senken, den Komfort steigern und die Ausfallsicherheit Ihrer Anlage erheblich erhöhen. Lesen Sie die Erfahrungsberichte unserer Kunden und erfahren Sie, wie Sie vom ganzheitlichen Grundfos-Ansatz profitieren können, um durch den Einsatz von Intelligenz Wasser und Energie einzusparen.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Möchten Sie Ihr Fachwissen erweitern?
Erfahren Sie mehr über die neuesten Veröffentlichungen aus dem Bereich Pumpentechnik. Hier informieren wir Sie auch, für welche Anwendungen Sie Grundfos Lösungen einsetzen können und wie Sie die Anlagenleistung optimieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit unter der Rubrik "Fachbeiträge" gezielt nach spezifischen Lernmaterialien, Artikeln, Whitepaper und Videos zu suchen. Profitieren Sie von unseren umfassenden Weiterbildungsangeboten und seien Sie den anderen immer einen Schritt voraus.
Hier erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen zu diesem Produkt
Wir haben häufig gestellte Fragen und die dazugehörigen Antworten an einem zentralen Ort zusammengetragen. Suchen Sie in den unten aufgeführten FAQ nach Antworten auf Ihre Frage oder gehen Sie zur Rubrik FAQ, wo alle häufig gestellten Fragen aufgelistet sind.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Service Videos
BIM-Modelle herunterladen
Serviceangebote
Wie können wir Ihnen helfen?
Sie haben eine Frage zu einem Produkt oder einer Dienstleistung, Sie möchten ein Produkt bestellen oder eine Dienstleistung beauftragen oder möchten Grundfos allgemein kontaktieren.