- Maximaler Förderstrom
- 390 m³/h
- Maximale Förderhöhe
- 141 m
- Medientemperatur
- 0 .. 40 °C
Unterwasserpumpen SP-G für große Förderströme und Förderhöhen
Die Grundfos Unterwasserpumpen SP-G sind für die Förderung von Grundwasser bestimmt und für ihre hohe Effizienz und Zuverlässigkeit bekannt. Die Graugussausführungen SP-G sind mit halbaxialen Laufrädern ausgerüstet. Die Pumpen sind für große Förderströme von bis zu 450 m³/h und Förderhöhen bis zu 425 m ausgelegt.
Die Unterwasserpumpen SP-G besitzen auch bei hoher Förderleistung einen hohen Wirkungsgrad und bieten unabhängig von der Anwendung eine hohe Zuverlässigkeit. Beides macht sich langfristig durch niedrige Betriebskosten bezahlt. Die Unterwasserpumpen SP-G sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Dazu zählen z.B. die Rohwassergewinnung, die Bewässerung, die Grundwasserabsenkung und die Druckerhöhung. Die SP-G ist sowohl für den Dauerbetrieb als auch für den Aussetzbetrieb ausgelegt und kann sowohl vertikal als auch horizontal installiert werden.
Möchten Sie Ihr Fachwissen erweitern?
Erfahren Sie mehr über die neuesten Veröffentlichungen aus dem Bereich Pumpentechnik. Hier informieren wir Sie auch, für welche Anwendungen Sie Grundfos Lösungen einsetzen können und wie Sie die Anlagenleistung optimieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit unter der Rubrik "Fachbeiträge" gezielt nach spezifischen Lernmaterialien, Artikeln, Whitepaper und Videos zu suchen. Profitieren Sie von unseren umfassenden Weiterbildungsangeboten und seien Sie den anderen immer einen Schritt voraus.