Varianten SP 17-19
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Motorverwendung: | NEMA |
Installation | |
---|---|
Anschluss Druckstutzen: | RP2 1/2 |
Motordurchmesser: | 6 inch |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 3450 1/min |
Nennvolumenstrom: | 17 m³/h |
Nennförderhöhe: | 156 m |
Anzahl der Stufen: | 19 |
Kennlinientoleranz: | ISO 9906:2012 Grade 3B |
Modell: | A |
Rückschlagklappe: | mit Rückschlagventil |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpe: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
Laufrad: | EN 1.4301 |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 304 |
Sonstiges | |
---|---|
Nettogewicht: | 85 kg |
Bruttogewicht: | 106 kg |
Versandvolumen: | 0.18 m³ |
Produktbezeichnung: | SP 17-19 |
Produktnummer: | 12BQ6319 |
Preis: |