Varianten SP 30-33N
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Bauart des Motors: | MMS8000 |
Motorverwendung: | GRUNDFOS |
Motorbemessungsleistung P2: | 45 kW |
Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: | 45 kW |
Netzfrequenz: | 60 Hz |
Bemessungsspannung: | 3 x 575 V |
Service-Faktor: | 1.15 |
Bemessungsstrom: | 71 A |
Anlaufstrom: | 650 % |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.88 |
Nenn-Drehzahl: | 3500 1/min |
Einschaltart: | Direkt |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
Motorschutz: | keine |
Temperaturschutz: | extern |
Eingebauter Temperaturgeber: | Nein |
Motor - Produktnummer: | 96444588 |
Motorwicklung: | PVC |
Installation | |
---|---|
Anschluss Druckstutzen: | R3 |
Motordurchmesser: | 8 inch |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 3450 1/min |
Nennvolumenstrom: | 36 m³/h |
Nennförderhöhe: | 360 m |
Anzahl der Stufen: | 33 |
Nummer für Laufradreduzierung: | NONE |
Wellenabdichtung des Motors: | CER/CARBON |
Kennlinientoleranz: | ISO9906:2012 3B |
Modell: | B |
Rückschlagklappe: | YES |
Motorausführung: | T30 |
Fördermedium | |
---|---|
Maximum liquid temperature: | 30 °C |
Max. Medientemp. bei 0,15 m/s: | 25 °C |
Max. Medientemp. bei 0,5 m/s: | 30 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpe: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
Laufrad: | EN 1.4401 |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 316 |
Motor: | Edelstahl |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex, MEI ≥: | 0.50 |
ErP-Status: | EuP extern/integriert |
Nettogewicht: | 291 kg |
Bruttogewicht: | 388 kg |
Versandvolumen: | 0.784 m³ |
Produktbezeichnung: | SP 30-33N |
Produktnummer: | 13D59733 |
EAN-Nummer: | 5700395901108 |
Preis: |