Varianten SP 5A-52
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Bauart des Motors: | MS6000 |
Motorverwendung: | NEMA |
Motorbemessungsleistung P2: | 5.5 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Bemessungsspannung: | 3 x 200 V |
Bemessungsstrom: | 27 A |
Anlaufstrom: | 440 % |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.77 |
Nenn-Drehzahl: | 2870 1/min |
Einschaltart: | Direkt |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | keine |
Temperaturschutz: | extern |
Eingebauter Temperaturgeber: | Ja |
Motor - Produktnummer: | 78095511 |
Installation | |
---|---|
Anschluss Druckstutzen: | Rp1 1/2 |
Motordurchmesser: | 6 inch |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2900 1/min |
Nennvolumenstrom: | 5 m³/h |
Nennförderhöhe: | 213 m |
Anzahl der Stufen: | 52 |
Wellenabdichtung des Motors: | CER/CARBON |
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: | CE,GOST2 |
Kennlinientoleranz: | ISO 9906:2012 Grade 3B |
Modell: | A |
Rückschlagklappe: | mit Rückschlagventil |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpe: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
Laufrad: | EN 1.4301 |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 304 |
Motor: | Edelstahl |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex, MEI ≥: | 0.56 |
Nettogewicht: | 59.8 kg |
Bruttogewicht: | 64.1 kg |
Versandvolumen: | 0.045 m³ |
Produktbezeichnung: | SP 5A-52 |
Produktnummer: | 5100952 |
EAN-Nummer: | 5700390232535 |
Preis: |