Varianten TP 25-90/2 B A-O-Z-BUBE
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Motorbemessungsleistung P2: | 0.25 kW |
Motorpole: | 2 |
Installation | |
---|---|
Max. Betriebsdruck: | 10 bar |
Anschlusstyp: | UNION |
Anschlussgröße: | 1 1/2 inch |
Nenndruckstufe: | PN 10 |
Port-to-port length: | 180 mm |
Code Anschl. Art: | O |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2840 1/min |
Nennförderstrom: | 5 m³/h |
Nennförderhöhe: | 6.5 m |
Maximale Förderhöhe: | 90 dm |
GLRD Code: | BUBE |
Code Ausführung: | A |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | 0 .. 110 °C |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Bronze |
Pumpenmantel: | 2.1050 |
Pumpengehäuse: | B505-C90700 |
Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
Laufrad: | 1.4301 |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | 304 |
Code Material: | Z |
Produktbezeichnung: | TP 25-90/2 B A-O-Z-BUBE |
Produktnummer: | 96408488 |
EAN-Nummer: | 5700390415273 |
Preis: |