Varianten TP 32-50/2 B A-O-Z-BUBE
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Bauart des Motors: | 63 |
Motorbemessungsleistung P2: | 0.12 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Bemessungsspannung: | 1 x 220-240 V |
Bemessungsstrom: | 1.05 A |
Leistungsfaktor Cos phi: | 1.00 |
Nenn-Drehzahl: | 2800-2840 1/min |
Motorpole: | 2 |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP55 |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | Kontakt |
Motor - Produktnummer: | 81662312 |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Max. Betriebsdruck: | 10 bar |
Anschlusstyp: | UNION |
Anschlussgröße: | 2 inch |
Nenndruckstufe: | PN 10 |
Port-to-port length: | 180 mm |
Code Anschl. Art: | O |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2770 1/min |
Nennförderstrom: | 6 m³/h |
Nennförderhöhe: | 3.3 m |
Maximale Förderhöhe: | 50 dm |
GLRD Code: | BUBE |
Code Ausführung: | A |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | 0 .. 110 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Bronze |
Pumpenmantel: | 2.1050 |
Pumpengehäuse: | B505-C90700 |
Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
Laufrad: | 1.4301 |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | 304 |
Code Material: | Z |
Sonstiges | |
---|---|
Nettogewicht: | 8.9 kg |
Bruttogewicht: | 9.9 kg |
Versandvol.: | 0.02 m³ |
Verkaufsregion: | GB |
Produktbezeichnung: | TP 32-50/2 B A-O-Z-BUBE |
Produktnummer: | 96408813 |
EAN-Nummer: | 5700390914431 |
Preis: |