TPE Serie 1000, TPE2 (Einzelpumpen)

Einstufige Inlinepumpen mit drehzahlgeregeltem MGE-Motor

Produktinformation Wasserpumpen (MEI)
Maximaler Förderstrom
1100 m³/h
Maximale Förderhöhe
107 m
Medientemperatur
-40 .. 140 °C
Max. Betriebsdruck
25 bar