- Maximaler Förderstrom
- 1090 m³/h
- Maximale Förderhöhe
- 131 m
- Medientemperatur
- -25 .. 140 °C
- Max. Betriebsdruck
- 16 bar
Intelligente Plug-and-Play-Pumpen der Baureihe TPE3 und TPE Serie 2000 für eine effiziente Förderleistung
Die Pumpen der TPE Serie 2000 und die TPE3-Pumpen sind sehr viel mehr als nur hocheffiziente, vertikale Inline-Trockenläuferpumpen. Sie sind der einfachste Weg, um Wasserumwälzanlagen optimal mit dem richtigen Druck und Förderstrom zu betreiben, um so die unterschiedlichsten Anforderungen zu erfüllen. Da die Pumpen der Baureihe TPE3 und TPE Serie 2000 werkseitig auf die Proportionaldruckregelung eingestellt sind, sind die Pumpen sofort nach dem Anschließen an die Rohrleitung und die Stromversorgung betriebsbereit. Der eingebaute Differenzdrucksensor liefert die erforderlichen Daten für den im MGE-Motor integrierten Frequenzumrichter, um eine effiziente Drehzahlsteuerung zu ermöglichen. Dadurch verringert sich der Stromverbrauch Im Vergleich zu einer herkömmlichen Pumpe um bis zu 50 %.
Die Trockenläuferpumpen der Baureihe TPE3 und TPE Serie 2000 sorgen für eine effiziente Umwälzung in Ihrer Anlage, auch wenn sich geringe Verunreinigungen im Fördermedium befinden. Denn dank der vom Fördermedium umspülten Wellendichtungskammer wird die Lebensdauer der Gleitringdichtung erheblich verlängert. Die TPE3-Pumpen und die Pumpen der TPE Serie 2000 eignen sich hervorragend für den Einsatz in Heizungs-, Kühl-, Klima- und Industrieanwendungen.
Einfache Installation und Inbetriebnahme
Erfahren Sie, wie die TPE3 von Grundfos die Installation und Inbetriebnahme in HKL-Anlagen spürbar erleichtert. Die TPE3 erhöht den Komfort für den Endverbraucher, ist flexibel einsetzbar und passt sich den Lastanforderungen im Gebäude an. Darüber hinaus kann sie problemlos in jede Gebäudeleittechnik integriert werden.
Stromverbrauch um bis zu 80 % gesenkt
Das Sligo University Hospital hat seine Heizungsanlage mithilfe neuer Kessel und intelligenten Grundfos Pumpen grundlegend modernisiert. Dank Fernüberwachung und integrierter Intelligenz, die die Förderleistung an den aktuellen Anlagenbedarf anpasst, spart das Krankenhaus durch die neuen Pumpen bis zu 80 % Energie. Erfahren Sie mehr in unserem Video und in unserem Artikel.
Optimieren von Trinkwarmwasserzirkulationsystemen mithilfe der TPE3
Im Stadtkrankenhaus Viborg in Dänemark ist eine kontinuierliche Warmwasserversorgung von entscheidender Bedeutung, um die hohen Hygienestandards aufrechterhalten zu können. Erfahren Sie, wie mithilfe der Grundfos Trockenläuferpumpe TPE3 mit konstanter Temperaturregelung sichergestellt werden kann, dass immer sofort warmes Wasser an den Entnahmestellen zur Verfügung steht.
Sichern Sie sich 5 Jahre Sicherheit ab Inbetriebnahme
UND SO FUNKTIONIERT ES:
- Starten Sie die App Grundfos Go Remote
- Erstellen Sie einen Grundfos GO Bericht und dokumentieren Sie so die Inbetriebnahme
- Senden Sie den Bericht einfach an: go.de@grundfos.com
- Fertig – die Pumpe wird automatisch registriert!
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Möchten Sie Ihr Fachwissen erweitern?
Erfahren Sie mehr über die neuesten Veröffentlichungen aus dem Bereich Pumpentechnik. Hier informieren wir Sie auch, für welche Anwendungen Sie Grundfos Lösungen einsetzen können und wie Sie die Anlagenleistung optimieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit unter der Rubrik "Fachbeiträge" gezielt nach spezifischen Lernmaterialien, Artikeln, Whitepaper und Videos zu suchen. Profitieren Sie von unseren umfassenden Weiterbildungsangeboten und seien Sie den anderen immer einen Schritt voraus.
Hier erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen zu diesem Produkt
Wir haben häufig gestellte Fragen und die dazugehörigen Antworten an einem zentralen Ort zusammengetragen. Suchen Sie in den unten aufgeführten FAQ nach Antworten auf Ihre Frage oder gehen Sie zur Rubrik FAQ, wo alle häufig gestellten Fragen aufgelistet sind.
Wie kann die Blockade bei einer Nassläufer-Heizungsumwälzpumpe wieder gelöst werden?
Zunächst ist die Pumpe spannungsfrei zu schalten. Entfernen Sie dann die Schraube in der Mitte des Typenschilds. Die Welle, die sich hinter der Schraube befindet, hat eine Nut. Setzen Sie einen Schraubendreher in der Nut an und bewegen Sie die Welle in Drehrichtung, bis die Blockade gelöst ist.
Moderne selbstregelnde Heizungsumwälzpumpen haben heute keine Schraube mehr in der Mitte des Typenschilds. Sie verfügen jedoch über eine Antiblockierfunktion. Sollte die Pumpe dennoch ...
Modelle
Serviceangebote
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.