• Einstufige Inlinepumpen

TPE2 (I), North America

Geeignet für:
  • Klimatisierung von Gewerbeimmobilien
  • Heizung für Gewerbeimmobilien
  • Warmwasserzirkulation in Gewerbeimmobilien
  • Fernkühlung
  • Fernwärme
  • Trinkwasseraufbereitung
  • Bewässerung
  • Kühlung
  • Entsalzung
  • Heizungsanlagen in Industriebetrieben
  • Wasserverteilung im Wasserwerk

Grundfos TPE2 (I) pumps with pump housing in stainless steel and are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primely for applications such as hot water recirculation. The pumps are fitted with frequency controlled motors.

Das Produkt wird möglicherweise nicht in Ihrem Land verkauft.