- Maximaler Förderstrom
- 60 m³/h
- Maximale Förderhöhe
- 24 m
- Medientemperatur
- -25 .. 120 °C
- Max. Betriebsdruck
- 10 bar
Intelligente Inline-Trockenläuferpumpen TPE3 (I) für eine effiziente Umwälzung
Die hocheffizienten Inline-Trockenläuferpumpen TPE3 (I) aus Edelstahl mit niedrigem Energieverbrauch verfügen über eine integrierte Drehzahlsteuerung und die wegweisende Grundfos AUTOADAPT-Funktion zur automatischen Anpassung der Förderleistung an die aktuellen Betriebsbedingungen. Die Pumpe muss nur an die Stromversorgung angeschlossen werden. Danach passt die Pumpe die Förderhöhe und den Förderstrom auf Basis der gemessenen Differenztemperatur oder des gemessenen Differenzdrucks optimal an den Anlagenbedarf an. Dank der Trockenläuferbauweise ist die Pumpe weniger empfindlich gegenüber im Fördermedium enthaltene Verunreinigungen. Zusätzlich sorgen die elektrophorese-beschichteten Oberflächen für einen besseren Korrosionsschutz. Die äußerst robuste Pumpe ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Dazu gehören die Warmwasserzirkulation, die häusliche Wasserversorgung, die Wasserversorgung in Gewerbe- und Industriebetrieben sowie der Einsatz in Heizungs- und Kühlanwendungen.
Sichern Sie sich 5 Jahre Sicherheit ab Inbetriebnahme
UND SO FUNKTIONIERT ES:
- Starten Sie die App Grundfos Go Remote
- Erstellen Sie einen Grundfos GO Bericht und dokumentieren Sie so die Inbetriebnahme
- Senden Sie den Bericht einfach an: go.de@grundfos.com
- Fertig – die Pumpe wird automatisch registriert!
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Möchten Sie Ihr Fachwissen erweitern?
Erfahren Sie mehr über die neuesten Veröffentlichungen aus dem Bereich Pumpentechnik. Hier informieren wir Sie auch, für welche Anwendungen Sie Grundfos Lösungen einsetzen können und wie Sie die Anlagenleistung optimieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit unter der Rubrik "Fachbeiträge" gezielt nach spezifischen Lernmaterialien, Artikeln, Whitepaper und Videos zu suchen. Profitieren Sie von unseren umfassenden Weiterbildungsangeboten und seien Sie den anderen immer einen Schritt voraus.
Hier erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen zu diesem Produkt
Wir haben häufig gestellte Fragen und die dazugehörigen Antworten an einem zentralen Ort zusammengetragen. Suchen Sie in den unten aufgeführten FAQ nach Antworten auf Ihre Frage oder gehen Sie zur Rubrik FAQ, wo alle häufig gestellten Fragen aufgelistet sind.
Welche Pumpen werden für Grundfos Distributed Pumping eingesetzt?
Für Grundfos Distributed Pumping werden unsere netzwerkfähigen Pumpen verwendet, die eine optimale und intelligente Verteilung des Kaltwassers an alle Verbraucher ermöglichen.
Für die Versorgung der Verbraucher werden z. B. die Pumpen der Baureihe MAGNA3 als Mischkreispumpe eingesetzt. Bei der MAGNA3 handelt es sich um eine Nassläuferpumpe, bei der die Pumpe und der Motor eine Einheit bilden, sodass keine Gleitringdichtung erforderlich ist. Die Pumpe ist mit einem Motor der ...
Modelle
Serviceangebote
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.