- {{ item.label }}
- {{ item.data }} {{ item.additionaldata }}
Unser TP/TPE-Sortiment vereint erstklassige Zuverlässigkeit und hohe Effizienz. Sie ist für zahlreiche Anwendungen konzipiert und bieten eine langanhaltende Leistung sowie erhebliche Einsparungen - damit Ihre Systeme reibungslos laufen und gleichzeitig Kosten gesenkt werden.
Ihr perfekter Pumpenpartner
Von Heizung und Kühlung bis hin zu Klimatisierung und Wasserversorgung: Auch für Sie gibt es mit Sicherheit die richtige TP- oder TPE-Pumpe. Mit energieeffizienter, zuverlässiger Leistung über die gesamte lange Lebensdauer erfüllt eine TP oder TPE Ihre Anforderungen jederzeit.
Effiziente TP-Pumpen von Grundfos stellen Leistung dort bereit, wo sie benötigt wird
Die TP ist eine umfassende Baureihe hocheffizienter, vertikaler Inline-Trockenläuferpumpen mit Gleitringdichtung. Sie können an kleine und große Anlagen angepasst werden und liefern genau den benötigen Förderstrom und Förderhöhe für Heizungs-, Kühlungs- und Klimaanlagen.
Ein wesentliches Merkmal ist die Blockbauweise. Hierbei sind Pumpe und Motor getrennte Einheiten, weshalb sie im Vergleich zu Pumpen mit Spaltrohrmotor weniger empfindlich gegenüber Verunreinigungen im Fördermedium sind. Hinzu kommt eine speziell konstruierte Gleitringdichtungskammer, die eine optimale Wasserzirkulation ohne externe Rohrleitungen ermöglicht. Schließlich sorgt auch die korrosionsbeständige Oberflächenbehandlung für eine lange Lebensdauer der Pumpe.
Dank des geräuscharmen Betriebs und der hohen Temperaturbeständigkeit bis zu 150 °C sind die robusten und äußerst zuverlässigen TP-Pumpen bestens für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Finden Sie die passende TP für Ihre Anforderungen
Die TP-Baureihe garantiert mit verschiedenen Größen, Konfigurationen und intelligenten Funktionen, dass Sie unabhängig von Ihrer Anwendung und Ihrem Bedarf eine TP-Pumpe finden, die Energieeffizienz und zuverlässige Leistung bietet.
TP-Ausführungen
TPE: Führende Intelligenz und Effizienz für Inlinepumpen
Die TPE-Inlinepumpen von Grundfos bieten dank der MGE-Motoren der Effizienzklasse IE5 mit integriertem Frequenzumrichter eine unübertroffene Effizienz und Anpassungsfähigkeit.
Diese Pumpen sind darauf ausgelegt, die Anlagenleistung intelligent zu optimieren, Energie zu sparen und die Lebenszykluskosten zu senken. Damit eignen sie sich ideal für verschiedene Anwendungen, darunter Heizung, Kühlung, Klimatisierung und Fernwärme.
Die TPE-Baureihe umfasst Pumpen mit bis zu 90 kW. Sie bietet fortschrittliche Konnektivitätsoptionen und Sicherheitsfunktionen, insbesondere im Bereich von 11 bis 22 kW. Diese Pumpen lassen sich nahtlos mit externen Sensoren verbinden und reagieren präzise auf den Druck-, Temperatur- und Volumenstrombedarf. Das senkt den Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Pumpen erheblich.
Mit einer robusten Wellendichtungskammer und geräuscharmem Betrieb setzt die TPE-Baureihe neue Maßstäbe für zuverlässige, anpassungsfähige und intelligente Pumpenlösungen.
Finden Sie jetzt Ihre TPE-Pumpe
Unsere TPE-Pumpen sind so konzipiert, dass sie allen Anforderungen gerecht werden. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie eine TPE2 oder eine TPE3 benötigen, finden Sie hier eine kurze Einführung zu allen TPE2- und TPE3-Ausführungen. Hier finden Sie bestimmt die richtige Pumpe!
TPE2-Ausführungen
TPE3-Ausführungen
Unser Team hilft Ihnen gerne weiter. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an unsere Experten wenden. Wir melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen zurück!
Danke für deine Anfrage! Wir melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen.
Wenn Sie sich für unsere Marketingerlaubnis angemeldet haben, sind Sie nun berechtigt, personalisierte Informationen von Grundfos zu Nachrichten, Tools, Produkten, Anwendungen, Veranstaltungen und Aktionen zu erhalten.
Denken Sie daran, dass Sie Ihre Zustimmung jederzeit zurückziehen können.
Weitere Informationen zu Ihren persönlichen Daten und Ihren Rechten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Wählen Sie Ihr Produkt
Dienstleistungen
Übersicht über die Dienstleistungsangebote im Hinblick auf die Auslegung, die Installation, den Betrieb und den Austausch von Pumpen.
Wie können wir Ihnen helfen?
Ganz gleich, ob Sie ein Produkt kaufen oder sich lediglich von einem Grundfos-Experten beraten lassen möchten, wir helfen Ihnen gerne, Ihre Pumpenlösung optimal zu nutzen! Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.