- {{ item.label }}
- {{ item.data }} {{ item.additionaldata }}
Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit perfekt kombiniert
Die UNILIFT CC ist die Antwort auf alle Herausforderungen bei der mobilen Entwässerung.
Mit einem Durchgang für Feststoffe von maximal 10mm Durchmesser bewältigt sie mühelos alle üblichen Aufgaben, sei es das Abpumpen von häuslichem Schmutz- und Grauwasser oder das Entfernen von Sickerwasser aus dem Kellerschacht.
Die Pumpe kann teilweise oder vollständig eingetaucht betrieben werden und bietet dank ihres neu konzipierten Druckabgangs die Wahl zwischen horizontalem oder vertikalem Anschluss. Dies macht sie universell einsetzbar auch in Schächten mit automatischen Kupplungen, den sog. Fußkrümmern. Stationär wie Mobil die richtige Wahl für Schmutzwasser.
- Optimale Abdichtung und lange Lebensdauer - Dank keramischem Doppeldichtungssystems mit zusätzlicher Lippendichtung.
- Hohe Anschlussflexibilität - Der abgestufte Druckabgang erleichtert die Installation und die Anpassung an verschiedene Gegebenheiten.
- Schnelle und nahezu restlose Beseitigung von Überschwemmungen - Die Flachabsaugungsfunktion pumpt das Wasser auf unter 3mm ab und hinterlässt die Oberfläche praktisch wischtrocken.
- Betriebssicherheit - Ein eingebauter Trockenlauf- und Motorschutz ermöglicht sowohl ausgetauchten Betrieb als auch Dauerbetrieb (24 Stunden).
- Integriertes Entlüftungsventil - Ermöglicht die Förderung ab einem Wasserstand von 5mm, was die Betriebssicherheit bei trockenem Pumpensumpf und Gasanteilen im Fördermedium erhöht.
- Sicheres Handling - Eine voll gekapselte Leitungsführung sorgt für ein sicheres Handling der Pumpe, während die Ein- und Ausschaltpunkte wahlweise variabel oder fest definierbar sind.
- Sofort einsatzbereit - Das spart Zeit und Aufwand bei der Installation ermöglicht eine schnelle Reaktion auf Situationen.
Die UNILIFT CC ist die perfekte Lösung für Haus- und Gartenbesitzer, die nach einer zuverlässigen und effizienten Kellerentwässerung suchen. Mit ihrer robusten Konstruktion, ihrer Vielseitigkeit und ihren Sicherheitsfunktionen bietet sie eine optimale Leistung in jeder Situation.
MULTIBOX zur umgehenden Verhinderung von Wasserschäden
Hochwasser in Wohnhäusern kann nicht nur großen Schaden anrichten, es kann auch zu Schimmelbildung führen. Wir möchten, dass Sie auf solche Notlagen vorbereitet sind, und genau deshalb haben wir die MULTIBOX entwickelt. Genau genommen ist die MULTIBOX ein Rettungspaket – mit dem Sie bei Hochwasser und unerwünschten Wassereinbrüchen schnell reagieren können. Die MULTIBOX umfasst eine UNILIFT CC sowie alle erforderlichen Schläuche und Teile, um der Lage Herr zu werden. In unserem kurzen Video erfahren Sie in nur 80 Sekunden alles Wissenswerte über die MULTIBOX.
Finden Sie die richtige UNILIFT für Ihre Anforderungen
Haben Sie Schwierigkeiten, die passende UNILIFT für Ihre Anwendung auszuwählen? Dann hat Ihre Suche jetzt ein Ende. Laden Sie unsere Auswahlhilfe herunter und finden Sie die perfekte UNILIFT-Lösung.
Zugehörige Produkte
Finden Sie Produkte, die auf diese Anwendung passen
Dienstleistungen
Übersicht über die Dienstleistungsangebote im Hinblick auf die Auslegung, die Installation, den Betrieb und den Austausch von Pumpen.
Wie können wir Ihnen helfen?
Ganz gleich, ob Sie ein Produkt kaufen oder sich lediglich von einem Grundfos-Experten beraten lassen möchten, wir helfen Ihnen gerne, Ihre Pumpenlösung optimal zu nutzen! Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.