UPS Serie 200 > Unger. Nassläufer-Umwälzpumpen

Die UP- und UPS-Pumpen der Serie 200 sind ein- und dreistufige Umwälzpumpen für den Einsatz in Heizungsanlagen in Privathaushalten und gewerblich genutzten Gebäuden. Sie sind in verschiedenen Werkstoffen erhältlich, so dass sie für viele Anwendungen geeignet sind.

Maximaler Förderstrom
29 m³/h
Maximale Förderhöhe
10 m
Medientemperatur
-10 .. 120 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar