Varianten UPSD 50-30 F
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 1: | 115 W |
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 2: | 135 W |
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3: | 150 W |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Bemessungsspannung: | 1 x 230-240 V |
Strom bei Drehzahlstufe 1: | 0.6 A |
Strom bei Drehzahlstufe 2: | 0.68 A |
Stromaufnahme Drehzahlstufe 3: | 0.7 A |
Leistungsfaktor Cos phi für Drehzahlstufe 1: | 0.83 |
Leistungsfaktor Cos phi für Drehzahlstufe 2: | 0.86 |
Cos phi Drehzahlstufe 3: | 0.93 |
Größe des Betriebskondensators: | 6 µF/400 V |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Schutzart (gemäß IEC 60529): | X4D |
Motorschutz: | Kontakt |
Temperaturschutz: | extern |
Installation | |
---|---|
Umgebungstemperatur: | 0 .. 40 °C |
Max. Betriebsdruck: | 10 bar |
Anschluss: | DIN |
Nennweite: | DN 50 |
Nenndruck: | PN 6 / PN 10 |
Einbaulänge: | 280 mm |
Technische Daten | |
---|---|
Drehzahlstufe (Nr.): | 3 |
Maximale Förderhöhe: | 30 dm |
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: | AAA,EAC |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | -10 .. 120 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 60 °C |
Dichte: | 983.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Grauguß |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35 B - 40 B |
Laufrad: | Edelstahl |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Art der Steuerung | |
---|---|
Relais: | ohne Relais |
Position Klemmenkasten: | 12H |
Sonstiges | |
---|---|
Nettogewicht: | 36.7 kg |
Bruttogewicht: | 39.8 kg |
Versandvolumen: | 0.058 m³ |
Produktbezeichnung: | UPSD 50-30 F |
Produktnummer: | 96408916 |
EAN-Nummer: | 5700390916206 |
Preis: |