Osigurajte si najbolju pouzdanost kod kućnih sistema grijanja
Kada je u pitanju grijanje kuća, pouzdanost je sve. Pouzdani sistemi grijanja osiguravaju maksimalnu udobnost u kući, a efikasne grijaće pumpe su osnova svakog sistema grijanja. Pumpe su odgovorne za 10% ukupne potrošnje električne energije u svijetu, a činjenica je da mnoge od njih rade neefikasno. Sa visokoefikasnim rješenjima ne samo da ćete svojim kupcima donijeti uštede, nego ćete pozitvno djelovati na vašu okolinu.
Sticanje perspektive o uštedi energije
Za sticanje perspektive o uštedi energije, moramo podrobnije ispitati brojke.
Stara funkcionalna pumpa može obaviti posao ali potencijalno troši do 17 puta više energije od nove Grundfos pumpe.
Uporedit ćemo odstupanje rezultata kod stare pumpe UPS 25 60 180 koja radi pri konstantnoj krivulji brzine III i troši 84 W* u poređenju sa pumpom ALPHA2 25 60 180 koja radi u režimu AUTOADAPT i troši 5 W*.
Računica je jednostavna. 84 podijeljeno sa 5 = 17.
Moguće je spustiti potrošnju na 5W uslijed efikasnosti pumpe i rada na kontrolnom režimu diferencijalnog pritiska (koristeći to što je brzina cirkulatora promjenjiva).
Detaljnije tehničko objašnjenje može se pronaći u donjem obrascu. Sistem za grijanje mora proizvesti 4,6 kW za zagrijavanje „mid-terrace“ kuće (kuća u nizu spojenih kuća) iz sredine 80-tih godina*. Tokom upotrebe različiti faktori kao što su izolacija, dimenzioniranje i spoljna temperatura naravno takođe imaju svoju ulogu. Grijanje se ostvaruje radijatorima pri ΔT od 20 °C. A protok u sistemu se može izračunati kao:
V[kg/h] = Q[kW]/c[kWh/kgK]x∆T[k] = 4,6/0,001163x20 = 202kg/h ≅ 0,2m3/h
Stari UPS cirkulator se postavlja na podešavanje III (brzina III – što je mnogo više od potrebnog ali često se viđa u instalacijama) kako bi isporučio potreban protok i troši 84 W. Nova visokoefikasna i kontrolirana pumpa ALPHA2 se postavlja na podešavanje proporcionalnog pritiska I – koje u ovom primjeru može isporučiti potreban protok. U ovom slučaju ona troši samo 5 W. Kada prelazimo na novu pumpu ALPHA da bismo dali primjer, vraćamo se na „mid-terrace“ kuću (kuća u nizu spojenih kuća) iz sredine 80-tih iznad i izračunavamo uštedu električne energije.
∆E[kWh] = (PAwg.,UPS - PAwg.,ALPHA)/1000 × T = (83,5-4,6)/1000 × 5000 = 394,5 kWh
∆Troškovi[EUR] = ∆E × u = 394,5x 28,9/100 = 114 €
Troškovi kupovine i ugradnje nove pumpe ALPHA iznose 450 € i uz godišnju uštedu od 114 € nova pumpa se otplaćuje za manje od 4 godine. (na osnovu cijene električne energije od 28,9 € za 100 kWh*.)
Dakle, grijanje može postojati u svakoj prostoriji kuće i ne postoji razlog za negodovanje ali je skupo i neefikasno.
NAPOMENA: Obzirom da zahtjevi za grijanjem ostaju isti, u ovom proračunu to se ne uzima u obzir. Naravno, postojaće potencijalna korist od kontrole temperature u prostoriji (manje fluktuacija što dovodi do smanjenja potrošnje energije) kao i potencijalno niže povratne temperature u kotao (poboljšava kondenzaciju što dovodi do manje potrošnje energije).
Lako je zamijeniti cirkulacijsku pumpu – i postati energetski efikasniji pomoću aplikacije Grundfos GO.
Pronađite pravu cirkulacijsku pumpu
Izvršite nadogradnju na nižu potrošnju energije, poboljšajte efikasnost i štedite energiju i novac uz novu toplinsku pumpu.
Ostale aktivnosti
200 miliona mogućnosti za štednju energije
Saznajte kako postoji 200 miliona mogućnosti da se uštedi energija jednaka godišnjoj proizvodnji električne energije u Portugalu.
Ostvarite savršenu vodoopskrbu
Većina domaćinstava ima problema oko korištenja vode, ali malo njih zna da ugradnja nove pumpe može riješiti većinu njih.
Kako možemo da vam pomognemo?
Bilo da želite kupiti proizvod ili jednostavno tražite savjet od Grundfosovog stručnjaka, rado ćemo vam pomoći da najbolje iskoristite pumpu. Slobodno se javite ako vam je potrebna podrška.