Grundfos isporučuje prenosne pumpe, pumpe za kemijsko doziranje, potopne i usisne pumpe za sve vaše potrebe.
Pumpe sa frontalnim usisom i dugom spojnicom u skladu sa EN 733
Krajnje usisne pumpe sa dugom spojnicom u skladu sa ISO 2858
Napredan i energetski efikasan sistem za podizanje pritiska čiste vode. Dostupno sa 2-6 paralelno povezanih pumpi. Integrisan napredni kontroler i ...
Pumpe sa frontalnim usisom i zatvorenom spojnicom u skladu sa EN 733
Pumpe sa frontalnim usisom i dugom spojnicom u skladu sa ISO 2858
CM/CME su pouzdane, tihe i kompaktne horizontalne pumpe sa krajnjim usisom. Modularni dizajn pumpe omogućava jednostavna prilagođena rješenja. CM/C...
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in ...
Vertikalne, višestepene centrifugalne pumpe sa usisnim i ispusnim otvorima na istom nivou.
Digital dosing pumps for high precision dosing of chemicals, enabling advanced control of process and integration with system control.
The Grundfos Mechanical pump range is a series of extremely strong pumps for applications requiring reliable dosing and high-pressure capabilities....
CUE
Testiranje kao dodatak standardnom učinku i hidrostatičko testiranje prema zahtjevima UL, FM i NFPA 20
Nadzorne jedinice za pumpe