Varijante CUE 3X380-500V IP20 1.1KW 3A/2
Specifikacije
Instalacija | |
---|---|
Raspon temperature okoline: | 0 .. 50 °C |
Relativna vlažnost: | 5-95 % |
Montirano na: | Zid |
Električni podaci | |
---|---|
Nazivna snaga - P2: | 1.1 kW |
Mrežna frekvencija: | 50 Hz |
Nominalni napon: | 3 x 380 - 440 / 441 - 500 V |
Nominalna struja: | 3-2.7 A |
Maksimalna potrošnja struje: | 3 A |
Efikasnost pri punom opterećenju: | 96 % |
Klasa kućišta (IEC 34-5): | IP20 |
Zaštita motora: | DA |
Toplotna zaštita: | eksterni |
Dužina kabla: | 150/300 m |
Tehnički | |
---|---|
Odobrenja na natpisnoj pločici: | CE, CULUS, C-TICK |
Drugo | |
---|---|
Neto težina: | 4.9 kg |
Naziv proizvoda: | CUE 3X380-500V IP20 1.1KW 3A/2 |
Broj proizvoda: | 96754677 |
EAN broj: | 5700312332701 |
Ponuda
Preuzmite CAD / BIM crteži
Odaberite potrebne CAD formate klikom na kućice za odabir. Pritisnite Preuzmi i bit će vam ponuđena ZIP datoteka koja sadrži odabrani CAD format.